EVUL magnetventiler – normalt lukket

  • Overblik
  • Dokumenter
  • Software
  • Læring

Fremragende beskyttelse mod lækager med en kompakt og let ventil

EVUL magnetventilerne er specielt udviklet til at passe til kompakte aircondition- og kølesystemer. Ventilerne er kompakte og lette. De er helt hermetiske og fremstille af rustfrit stål, hvilket giver en fremragende beskyttelse mod lækager. Du vil opleve, at EVUL magnetventilerne er robuste og nemme at få til at passe ind i de fleste applikationer.

EVUL ventilerne fra Danfoss kan bruges universelt, f.eks. i væske-, suge- og varmgasledninger, og de kan bruges med de fleste fluorerede kølemidler. Samtidigt er ventilerne meget energieffektive med et minimalt effektforbrug.

Funktioner og fordele

Kompakte og lette

Hermetisk konstruktion i rustfrit stål

Høj modstandsdygtighed over for vibrationer

Fremragende modstandsdygtighed over for lækager

Bimetaltilslutninger for hurtig lodning

Minimalt effektforbrug

Højt maksimalt driftstryk – op til 90 bar

Velkommen til vores Applikationsudviklingscentre

Applikationsudviklingscentre

Samarbejd med os, så du er klar til fremtiden. På vores globale applikationsudviklingscentre tilbyder vi samarbejde i et miljø med eksperthjælp og topmoderne testfaciliteter til køling og airconditioning.

We are Engineering Tomorrow. Together. Today.

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype
Data sheet Solenoid valves type EVU English Multiple 24 jan., 2025 1.2 MB .pdf
Data sheet Solenoid valves Type EVU for fluorinated refrigerants English United States 29 jun., 2018 1.2 MB .pdf
Data sheet Solenoid valves Type EVUL English Multiple 07 feb., 2025 3.1 MB .pdf

Software

Coolselector®2

Det er simpelthen Cool(selector®2)

Coolselector®2 kan lave fejlfri beregninger med henblik på valg af køle- og air conditioningkomponenter, der er baseret på brugerens krav eller baseret på standarddriftsbetingelser.