Valget er op til dig – se vores komplette udvalg af magnetventiler
Danfoss tilbyder et komplet udvalg af direkte og servobetjente magnetventiler til aircondition- og kølesystemer. EVR®-ventiler kan bruges i væske-, suge- og varmgasledninger.
Ventilerne er kompatible med fluorholdige kølemidler og de fleste kulbrintekølemidler.
Du bestemmer, hvordan ventilerne skal leveres – enten som normalt åbne eller normalt lukkede ventiler og med eller uden manuel betjening. Du kan bestille Danfoss' EVR® ventiler som en samlet enhed eller som separate komponenter, hvor ventilhuset, spolen og flangerne kan bestilles separat, hvis det er nødvendigt.
Funktioner og fordele
Leveres i versionerne normalt lukket (NC) og normalt åben (NO) med strømløse spoler
Stort udvalg af clip-on spoler til AC og DC, klassificeret op til IP67
Kan anvendes til alle fluorerede kølemidler
Designet til medietemperaturer op til 105 °C
Maksimalt driftsdifferenstryk (MOPD) bis 38 bar
Nem installation med enten flare-, lodde- eller flangetilslutninger

Forbedret driftssikkerhed og besparelser i HVAC-R-applikationer
Læs mere om fordelene ved EVR® v2 magnetventilerne på denne poster.
Produktudvalg
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EVR®, normalt lukket (NC)EVR® (NC) er en normalt lukket, direkte eller servostyret magnetventil til væske-, suge-, og varmgasledninger. EVR®-ventiler leveres som komplette ventiler eller som separate komponenter, f.eks. ventilhuse, spoler og flanger.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EVR®, normalt åben (NO)EVR® (NO) er en normalt åben servostyret magnetventil til væske-, suge og varmgasledninger. EVR®-ventiler leveres som komplette ventiler eller som separate komponenter, f.eks. ventilhuse, spoler og flanger.
Software

Det er simpelthen Coolselector®2
Coolselector®2 kan lave fejlfri beregninger med henblik på valg af køle- og air conditioningkomponenter, der er baseret på brugerens krav eller baseret på standarddriftsbetingelser.