Introduktion af den nye ICF 20-2 magnetventil
Oplev ICF 20-2, den næste generations magnetventil Den er efterfølgeren til den legendariske EVRA(T) 10/15/20 og er forstærket med fremtidssikrede opgraderinger Nem konfiguration og servicering har gjort EVRA(T) 10/15/20 magnetventilen til en legende inden for sit felt. Og næste generation af ICF-20 magnetventilen bærer denne arv direkte videre – med den funktionalitet, du kender, forstærket med fremtidssikrede opgraderinger.
Funktioner og fordele
Direkte svejsning erstatter pakninger med flange for at forhindre lækager, forbedre sikkerheden og fremme grønnere drift
Smedet hus garanterer drift i en bredere vifte af applikationer, herunder CO2, ned til -60 ºC og op til 65 bar
Strømlinet design med to svejsninger reducerer kompleksiteten
ICF-platform tilbyder fremtidssikret skalerbarhed i NH3, CO2 og brændbare applikationer
90% af de aktuelt brugte EVRA(T)-tilslutninger er dækket af en lang række tilslutningstyper og -størrelser
Stuksvejsning DIN, ASME og SOC og loddeforbindelser til CO2-applikationer
Produktoversigt

Fem store opgraderinger. Uendeligt potentiale
Udnyt fremtidssikre funktioner, når du bruger ICF 20-2 magnetventil, efterfølgeren til den legendariske EVRA(T) 10/15/20.

En stor mester giver sin arv videre: EVRA(T) 15/20 bliver til ICF 20-2
Den nye ICF 20-2 magnetventil tager den funktionalitet og servicevenlighed, du kender fra EVRA(T) 15/20, til det næste niveau med fremtidssikrede opgraderinger.