Sænk dine levetidsomkostninger med Danfoss Flexline™
Flexline™ platformen er synonym med fleksibilitet inden for industrikøling. Du vil opleve, at hvert produkt, som er baseret på et modulopbygget design, har mange fordele, herunder nem udvælgelse, installation og vedligeholdelse. Da der ikke er nogen funktionalitet i huset, kan du ændre funktionen af en ventil ved blot at udskifte indsatsen.
Din vej mod bæredygtighed med Flexline™ er klar, da levetidsomkostningerne og emissioner på grund af lækager reduceres yderligere takket være det innovative design og de nøje udviklede ventilporte. Med Flexline™ har du en garanti for, at dine behov imødekommes af en pålidelig, sikker og grøn løsning – nu og i fremtiden.
Med Danfoss kan du nøjes med én enkelt leverandør, der letter hele processen fra start til slut. Ved at bruge vores Flexline™ platform får du en intelligent og omkostningseffektiv modulopbygget løsning, der er godkendt til alle kølemidler på alle markeder.
Flexline™ platformen omfatter:

Flexline™ platform
Én Flexline™ platform – mange muligheder. Flere end 100 applikationer dækket med fleksibel, tidsbesparende og enkel modularitet.
Funktioner og fordele
Modulopbyggede løsninger, der passer til næsten alle applikationer
Løsninger, som er godkendt til højtryk – op til 65 bar (943 psi)– og til naturlige kølemidler
Designet med direkte svejsning sikrer perfekt pasform uden lækager
Høj energieffektivitet
Kompakt design
Plug & Play installation

Ny ventilstation i rustfrit stål
Danfoss har netop lanceret en udgave i rustfrit stål af den succesfulde ICF Flexline™ ventilstation til industrikøling.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | A Flexline Platform - Multiple options (ICV, ICF & SVL) | Portuguese | Multiple | 23 mar., 2015 | 1.1 MB | |
Brochure | One Flexline platform - different application options (ICV, ICF & SVL) | German | Multiple | 23 mar., 2015 | 1.1 MB | |
Brochure | One Flexline platform - Multiple options (ICV, ICF & SVL) | Dutch, Flemish | Multiple | 23 mar., 2015 | 1.1 MB | |
Brochure | One Flexline platform Multiple options (ICV, ICF & SVL) | French | Multiple | 23 mar., 2015 | 1.2 MB | |
Brochure | One Flexline platform Multiple options (ICV, ICF & SVL) | Italian | Multiple | 23 mar., 2015 | 1.1 MB | |
Brochure | One Flexline platform Multiple options (ICV, ICF & SVL) | Spanish, Castilian | Multiple | 23 mar., 2015 | 1.1 MB | |
Brochure | One Flexline platform Multiple options (ICV, ICF & SVL) | English | Multiple | 23 mar., 2015 | 1.0 MB | |
Brochure | One Flexline platform- Many opportunities (ICV, ICF & SVL) | Danish | Multiple | 23 mar., 2015 | 1.1 MB |
Software

Det er simpelthen Cool(selector®2)
Coolselector®2 kan lave fejlfri beregninger med henblik på valg af køle- og air conditioning komponenter, der er baseret på brugerens krav eller baseret på standard driftsbetingelser.
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICF 20-2 magnetventilICF 20-2 magnetventil, efterfølgeren til den legendariske EVRA(T) 15/20, er forstærket med fremtidssikrede opgraderinger. Strammere, sikrere og lækagesikker – næste generations magnetventil til et bredt udvalg af industrielle køleapplikationer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SVL Flexline™SVL Flexline™ produktplatformen til overholdelse af krav til industrikøling. Serien dækker fem forskellige funktioner med bare to ventilmodeller.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICF Flexline™ ventilstation i rustfrit stålICF SS ventilstationen kræver mindre tid, plads og omkostninger, sammenlignet med styringsløsninger der anvender standardkomponenter.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICF Flexline™ ventilstationStørre frihed er nøgleordet for ICF Flexline™ ventilstationer. Som en del af Flexline™ platformen er disse ventilstationer baseret på en unik modulopbygning.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICV Flexline™ kontrolventilerDanfoss ICV Flexline™ garanterer dig en pålidelig, sikker og grøn løsning – både nu og i fremtiden. Produktserien består af en pilotstyret ICS regulator, en motorstyret ICM regulator og en ICLX 2-trins magnetventil.
Applikationsudviklingscentre

Application Development Centers
Indgå i partnerskab med os – så er du klædt på til fremtiden. I vores globale applikationsudviklingscentre (ADC'er) tilbyder vi et miljø med fokus på samarbejde med eksperthjælp og topmoderne testfaciliteter til køling og air conditioning.
Engineering Tomorrow. Together. Today.