Se, hvorfor "Vi elsker CO₂"
Ja, du hørte rigtigt. Vi elsker CO2 hos Danfoss Cooling.
Du tænker måske, at vores hengivenhed er misforstået, men vi kan garantere dig, at den både er baseret på fakta og innovationer inden for moderne teknik. Det er faktisk sådan, at på trods af at CO2 er kendt som en kilde til forurening, er det faktisk et af de mest velegnede kølemidler. Desværre har det ikke været muligt at anvende transkritiske CO2-systemer i alle klimaer – før nu. Se videoen, og find ud af hvorfor.
Samlet Multi Ejector portefølje til alle butiksstørrelser, CO2-systemer og klimaer
Danfoss tilbyder et samlet udvalg af Multi Ejectors, der dækker kravene til butiksstørrelser, CO2-systemer og klimaer.
Multi Ejector – Højtryk:
Højtryksudskyderen anvender energien i højtryksgassen til at løfte gas fra sugesiden (MT) og flytte den til parallelkompressorerne (IT). Dette reducerer den påkrævede kompressorkapacitet og energiforbruget.
- Til CO2-køleanlæg med parallelkompression
- Den bedste løsning til varme klimaer
- Optimal til systemstørrelser fra 150 kW og opefter
Multi Ejector – Lavt tryk:
Lavtryksudskyderen genanvender den energi, som ellers ville gå tabt ved ekspansionen, så sugetrykket løftes. Dette reducerer kompressorernes forbrug.
- Til CO2-boostersystemer
- Den bedste løsning til varme klimaer
- Optimal til systemstørrelser fra 40-150 kW
Multi Ejector – Væskeudskyder:
Væskeudskyderen anvender energien i højtryksgassen til at løfte væske fra sugeakkumulatoren. Den fungerer sammen med CO2 Adaptive Liquid Management og sikrer, at fordamperen optimeres fuldt ud, hvilket fører til et lavere energiforbrug.
- Til både CO₂-boostersystemer og systemer med parallelkompression
- Effektiv til både varme og kolde klimaer
- Optimal til systemstørrelser fra 40-300 kW

CO₂ Adaptive Liquid Management
Den nye CO2 Adaptive Liquid Management (CALM)-løsning fra Danfoss udvider løsningsporteføljen til CO2-køling inden for food retail. CALM omfatter den nye, banebrydende Liquid Ejector sammen med den nyskabende kølemøbelregulatoralgoritme – Adaptive Liquid Control (ALC) – hvilket sikrer optimal væskestyring. Med CALM tilbyder Danfoss' CO2-portefølje løsninger til alle systemtyper, butiksstørrelser og klimaer.