Nøjagtig flowregulering til effektiv og pålidelig drift
Vores serie af elektriske ekspansionsventiler, ETS, leverer effektiv og pålidelig drift, der dækker ethvert airconditionsystemkrav. Ventilerne er kompatible med regulatorer fra Danfoss samt andre producenter.
Når ventilerne suppleres med Danfoss' overhedningsregulator og tryk- og temperaturfølere, er ventilerne designet til nøjagtig væskeindsprøjtning i fordampere. Ventilen er fuldt balanceret med en biflow-funktion samt en magnetisk stopfunktion i begge flowretninger. Ventildesignet bruger en topolet motor til at levere en præcis flowregulering.
Vælg den optimale elektriske ekspansionsventil
Funktioner og fordele
Et bredt udvalg af elektriske ekspansionsventiler til alle almindelige kølemidler, et bredt udvalg af kapaciteter og trykområder
Specielle ventiler til CO₂ er tilgængelige
De fleste modeller har indbygget skueglas med fugtniveauindikator
Stepmotorer til præcis regulering
Præcis placering til optimal styring af væskeindsprøjtning
Indvendigt og udvendigt korrosionsbestandigt design
Lavt effektforbrug
Kabel- og tilslutningssamlinger fås som tilbehør.
Produktudvalg
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ETS 8MThe new ETS 8M series offers additional options in the lower capacity end of the Danfoss EEV portfolio. With 4 sizes available from 12 to 40 HP (62 to 114 kW) with high bi-flow MOPD, application costs can be massively reduced by only using one valve in both flow directions.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ETS 5MA range of compact, quiet and lightweight stepper motor expansion valves for higher system protection in small A/C units such as VRF, CRAC and Heat Pumps. They are compatible with 12V drivers.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ETS Colibri®-ventil (ETS 12C-100C)ETS Colibri® er en elektronisk steppermotorventil. Ventilen er udviklet til præcis væskeindsprøjtning i fordampere i airconditioning- og køleapplikationer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ETS 175L - ETS 500LA range of large electric expansion valves designed to stand a higher minimum operating pressure drop, available with S-curve and linear flow, and featuring advanced serviceability characteristics.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ETS PA range of manifold expansion valves for large air conditioning systems such as chillers. They are compatible with oil-free technology.

Discover the electric expansion valve ranges
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Brochure_Electric Expansion Valves overview | Polish | Poland | 30 jun., 2023 | 1.8 MB | |
Brochure | Brochure_Electric Expansion Valves overview | English | Multiple | 23 sep., 2024 | 2.7 MB | |
Brochure | ETS 6 + EIM 336 Save energy with precise flow control in A/C | English | Multiple | 03 okt., 2014 | 535.3 KB | |
Brochure | ETS 6 + EIM 336 Save energy with precise flow control in A/C | German | Multiple | 03 okt., 2014 | 616.3 KB | |
Brochure | ETS6 Sales Brochure(4P) | Chinese (CN) | Multiple | 21 okt., 2014 | 665.8 KB | |
Brochure | Heat Pump Components - selection guide | English | Multiple | 03 okt., 2014 | 1.3 MB | |
Brochure | Heat pump components - selection guide | Korean | Multiple | 07 apr., 2015 | 4.6 MB | |
Brochure | Overview brochures: Electronic Expansion Valves | German | Multiple | 15 nov., 2022 | 1.5 MB | |
Brochure | Time is money - Optimise your heat pump business - - - Heat pump component selection catalogue | German | Multiple | 03 okt., 2014 | 1.3 MB |
Software

Det er simpelthen Cool(selector®2)
Coolselector®2 kan lave fejlfri beregninger med henblik på valg af køle- og air conditioning komponenter, der er baseret på brugerens krav eller baseret på standard driftsbetingelser.
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tryktransmittere til køle og A/CKøletryktransmittere bruges til kommerciel airconditioning og til kommercielle og industrielle køleapplikationer. De er fremstillet i rustfrit stål, så de er kompatible med fluorerede og naturlige kølemidler, og lasersvejsningen uden nogen bløde forseglinger sikrer hermetisk tæthed i årtier.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }OverhedningsregulatorerVælg en driftssikker og effektiv overhedningsregulator fra Danfoss, hvis du ønsker præcis kontrol over overhedningen i dit airconditioninganlæg.
Læring
Få mere at vide med Danfoss Learning
Undgå efterligninger

Pas på forfalskninger for at beskytte dit image
Falske produkter giver både din profession og virksomhed et dårligt ry. Vi gør derfor alt, hvad vi kan, for at bekæmpe forfalskningerne. Læs mere om, hvordan du sikrer, at det produkt, du køber, er et ægte Danfoss-produkt.