Et gennembrud inden for konfiguration af varmegenindvindingsløsninger
CTR er udviklet til at gøre det muligt at opnå fuld proportional kontrol over overskudsvarmen fra kompressorpakken til varmeveksleren i transkritiske varmegenindvindingsløsninger.
Den elektriske CTR 3-vejs ventil markerer et gennembrud i konfigurationen af varmegenvindingsløsninger og erstatter kugleventilerne, der hidtil har været anvendt til at regulere flowet af overskudsvarme fra kompressorpakker/-systemer til varmeveksleren. CTR forhindrer trykstød i systemet, hvilket eliminerer omkostningsfuld nedetid og risiko for utilstrækkelig varmeforsyning til varmt vand og butiksopvarmning. Samtidigt sikrer den proportionale styring, at der altid er tilstrækkelig varme og varmt vand tilgængeligt.
CTR er garanteret tæt takket være det integrerede design med ventil og motor, der er indbygget i én kompakt enhed. Komponenternes patrondesign betyder, at alle funktionelle dele er lette at vedligeholde og udskifte ved hjælp af kun en skruenøgle. Ventilen fås med svejsede tilslutninger eller til lodning/slaglodning.
CTR ventilen kan bruges i kølesystemer i alle størrelser – fra meget små applikationer til store anlæg.
Funktioner og fordele
Sikker: eliminerer trykstød
Praktisk: sikrer tilstrækkelig varme og varmt vand når som helst i ethvert klima
Servicevenlig: nem at adskille
Enkel, kompakt og tæt: integreret design med ventil og motor, der er indbygget i én enhed
Lang levetid
Software

Det er simpelthen Cool(selector®2)
Coolselector®2 kan lave fejlfri beregninger med henblik på valg af køle- og air conditioning komponenter, der er baseret på brugerens krav eller baseret på standard driftsbetingelser.
Undgå efterligninger

Pas på forfalskninger for at beskytte dit image
Falske produkter giver både din profession og virksomhed et dårligt ry. Vi gør derfor alt, hvad vi kan, for at bekæmpe forfalskningerne. Læs mere om, hvordan du sikrer, at det produkt, du køber, er et ægte Danfoss-produkt.