Gør udskiftning lettere
ICV med flanger fås i fem størrelser: ICV 25 PM, ICV 35 PM, ICV 40 PM, ICV 50 PM og ICV 65 PM.
ICV med flanger giver dig mulighed for at kombinere ét ventilhus med tre forskellige funktionsindsatser (pilotstyret, motorstyret eller totrinsventil). Dette gør installation og serviceeftersyn meget enklere. Med flangetilslutningerne er der intet behov for at sætte hele køleanlægget ud af drift for at kunne udnytte fordelene ved Flexline™-serien.
Nu er det bare et spørgsmål om at fjerne de gamle PM ventiler og indsætte den nye ICV ventil med flanger. Ved at gøre dette forlænger du levetiden for det eksisterende køleanlæg og kan samtidig opnå lavere omkostninger og energiforbrug.
En modulær platform
Som en del af vores løbende innovation har Danfoss nu lanceret ICV (H)A4A med flanger, der er baseret på den innovative ICV Flexline™ platform, som en direkte erstatning til kontrolventiler med flanger på markedet.
ICV Flexline™ ventiler tilbyder en modulær platform med blot ét fælles ventilhus og tre funktionsindsatser til ICS-(H)A4A og ICS-(H)S4A pilotventilen, ICM-HMMV og ICM-HMMR motorventilen samt ICLX-S9A totrinsventilen, hvilket gør det nemmere at planlægge, designe og tilpasse køleinstallationen.
ICV Flexline™ udvalget af ventiler gør, at installationsopsætningen bliver enklere med færre komponenter, og at der er mindre behov for reservedele.
Ingen skæring eller svejsning er nødvendig
Danfoss har nu suppleret ICV Flexline™ udvalget med den helt nye ICV (H)A4A ventil med flanger, som passer der, hvor eventuelle eksisterende kontrolventiler med flanger plejede at sidde – uden at der er behov for skæring og svejsning.
Med ICV (H)A4A med flanger vil du opleve fordelene ved ICV Flexline™ ventiludvalget: fleksibilitet, nem installation og vedligeholdelse. ICV (H)A4A med tilslutninger med flanger fås i fem størrelser:
- ICV 25 (H)A4A til 3/4" og 1" kontrolventiler med flanger
- ICV 32 (H)A4A til 11/4" kontrolventiler med flanger
- ICV 40 (H)A4A til 11/2" kontrolventiler med flanger
- ICV 50 (H)A4A til 2" kontrolventiler med flanger
- ICV 65 (H)A4A til 21/2" kontrolventiler med flanger
Funktioner og fordele
Flangetilslutninger gør det nemt og hurtigt at udskifte PM-ventiler
Ingen skæring eller svejsning er nødvendig
Hurtig og nem service
Korrosionsbestandigt design (QPQ)
Intet behov for afmontering inden idriftsættelse
Høj reguleringsevne med den særlige V-port
Alle reservedele og alle komponenter kan købes samme sted
Dokumenteret Danfoss kvalitet og driftssikkerhed
Opgrader fra PM til ICM eller ICLX, og opnå lavere trykfald

ICV med flanger: Udskiftning uden problemer
Danfoss lancerer ICV ventilen med flanger som en fuld erstatning for dine PM ventiler.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | ICV with flanges: Retrofit made easy | Portuguese | Multiple | 23 mar., 2015 | 3.0 MB | |
Brochure | ICV with flanges: Retrofit made easy | Italian | Multiple | 23 mar., 2015 | 3.0 MB | |
Brochure | ICV with flanges: Retrofit made easy | English | Multiple | 08 sep., 2016 | 2.9 MB | |
Brochure | ICV with flanges: Retrofit made easy | French | Multiple | 23 mar., 2015 | 3.0 MB | |
Brochure | ICV with flanges: Retrofit made easy | Dutch, Flemish | Multiple | 23 mar., 2015 | 3.0 MB | |
Brochure | ICV with flanges: Retrofit made easy | Danish | Multiple | 23 mar., 2015 | 3.0 MB | |
Brochure | ICV with flanges: Retrofit made easy | Polish | Multiple | 23 mar., 2015 | 3.0 MB | |
Brochure | ICV with flanges: Retrofit made easy | Spanish, Castilian | Multiple | 23 mar., 2015 | 3.0 MB | |
Brochure | ICV with flanges: Retrofit made easy | Russian | Multiple | 23 mar., 2015 | 3.0 MB | |
Brochure | ICV with flanges: Retrofitting made easy | German | Multiple | 23 mar., 2015 | 3.0 MB |
Software

Det er simpelthen Cool(selector®2)
Coolselector®2 kan lave fejlfri beregninger med henblik på valg af køle- og air conditioning komponenter, der er baseret på brugerens krav eller baseret på standard driftsbetingelser.
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICV Flexline™ kontrolventilerDanfoss ICV Flexline™ garanterer dig en pålidelig, sikker og grøn løsning – både nu og i fremtiden. Produktserien består af en pilotstyret ICS regulator, en motorstyret ICM regulator og en ICLX 2-trins magnetventil.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICLX Flexline™ 2-trins magnetventilDe nye ICLX ventiler er en del af Danfoss' ICV Flexline™ serie. ICLX ventiler er servostyrede 2-trins hovedventiler med pilotmagnetventiler.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Motorstyrede ICM Flexline™ ventilerICM motorstyrede ventiler fra Danfoss ICV Flexline™ serien er hurtige og enkle at håndtere, installere og servicere takket være deres lave vægt og kompakte design.