En pålidelig, sikker og grøn løsning
Danfoss ICV Flexline™ garanterer dig en pålidelig, sikker og grøn løsning – både nu og i fremtiden. Produktserien består af en pilotstyret ICS regulator, en motorstyret ICM regulator og en ICLX 2-trins magnetventil. Alle ventilvarianter er baserede på ét fælles ventilhus for at tilbyde fremragende fleksibilitet.
Den modulære opbygning letter i høj grad konstruktionen af en ventil, der tilbyder energibesparelser og større driftssikkerhed. Alle ventiler er konstrueret, så de kan modstå et maksimalt driftstryk på 65 bar og effektivt håndtere CO₂ og fremtidige højtrykskølemidler.
ICV Flexline™ giver dig én platform til flere styringsløsninger.

Sænk levetidsomkostningerne, og opnå større besparelser og designfrihed
ICV Flexline™ kontrolventiler er ikke alene designet med henblik på at give dig besparelser og designfrihed, men er også en pålidelig, sikker og grøn løsning til dine behov – både nu og i fremtiden.
Funktioner og fordele
Trykgodkendelse på 65 bar i temperaturområdet -60 til +120 °C
Godkendt til ammoniak, CO₂ og andre ikke-brændbare kølemidler
Lavt energiforbrug
Forbedret systemydelse og driftssikkerhed
Risikoen for lækage er reduceret med op til 80 % takket være den magnetiske kobling og ingen dynamisk forsegling
Reducerede serviceomkostninger
Lette og små ventiler med kun svejsede tilslutninger

Ammoniakkonvertering til kølerumsfaciliteter er enkelt med ICV Flexline™
Detailbutikkerne søger efter gennemprøvede idéer til at få fremgang i turbulente økonomiske tider. Derfor gik en stor butikskæde med 190 butikker i Midtvesten i USA over til en dokumenteret køleløsning til ét af deres distributionscentre – et miljøvenligt ammoniakanlæg, der bruger Danfoss ICV Flexline™ ventilstationer.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Mniejsze koszty eksploatacyjne - Większe oszczędności i swoboda projektowania (ICV Flexline) | Polish | Multiple | 27 nov., 2014 | 655.9 KB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs - Save more and increase your design freedom (ICV Flexline) | Dutch, Flemish | Multiple | 23 mar., 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Italian | Multiple | 23 mar., 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | English | Multiple | 20 feb., 2024 | 15.6 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | French | Multiple | 23 mar., 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Spanish, Castilian | Multiple | 23 mar., 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Russian | Multiple | 04 apr., 2016 | 4.3 MB | |
Brochure | Reduce operating costs Increase your savings and gain design freedom (ICV Flexline) | Portuguese | Multiple | 23 mar., 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Reduce your costs Maximum flexibility and cost savings - ICV main and motorised valves as part of the Flexline series | German | Multiple | 23 mar., 2015 | 4.3 MB | |
Brochure | Reducerede levetidsomkostninger - Større besparelser og designfrihed (ICV Flexline) | Danish | Multiple | 23 mar., 2015 | 4.2 MB |
Software

Det er simpelthen Cool(selector®2)
Coolselector®2 kan lave fejlfri beregninger med henblik på valg af køle- og air conditioning komponenter, der er baseret på brugerens krav eller baseret på standard driftsbetingelser.
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICLX Flexline™ 2-trins magnetventilDe nye ICLX ventiler er en del af Danfoss' ICV Flexline™ serie. ICLX ventiler er servostyrede 2-trins hovedventiler med pilotmagnetventiler.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICSH Flexline™ magnetventil med to positionerVarmgasafrimning er en meget almindelig og effektiv metode, som bruges inden for industrikøling. Der skal altid tages nøje højde for fornuftige designmetoder og bestemte designfunktioner for at forhindre sikkerhedsrisici, som kan forårsages af selv den mindste ændring i driftsbetingelserne.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Servostyrede ICS Flexline™ ventilerDe pilotstyrede ICS servoventiler fra Danfoss ICV Flexline™ serien er hurtige og enkle at håndtere, installere og servicere takket være deres lave vægt og kompakte design.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Motorstyrede ICM Flexline™ ventilerICM motorstyrede ventiler fra Danfoss ICV Flexline™ serien er hurtige og enkle at håndtere, installere og servicere takket være deres lave vægt og kompakte design.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICV Flexline™ med flangerICV med flanger fås i fem størrelser: ICV 25 PM, ICV 35 PM, ICV 40 PM, ICV 50 PM og ICV 65 PM.