ICSH Flexline™ magnetventil med to positioner

  • Overblik
  • Dokumenter
  • Software
  • Relaterede produkter

Sikker og blød varmgasindsprøjtning

Varmgasafrimning er en meget almindelig og effektiv metode, som bruges inden for industrikøling. Der skal altid tages nøje højde for fornuftige designmetoder og bestemte designfunktioner for at forhindre sikkerhedsrisici, som kan forårsages af selv den mindste ændring i driftsbetingelserne.

Hvis ikke indsprøjtningen af varm gas i fordamperne kontrolleres omhyggeligt, kan det medføre væskeslag i kølesystemet, og dette kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Derfor er det vigtigt, at varmgasindsprøjtningen sker på en kontrolleret og jævn måde, som sikrer systemets sikkerhed og maksimal drift.

Funktioner og fordele

Forbedret sikkerhed

I overensstemmelse med de seneste IIAR-sikkerhedsanbefalinger for soft gas-applikationer

Nem at opgradere og installere, da den er fuldt kompatibel med Danfoss' ICV platform

Nemt systemdesign med Coolselector®2 beregningsprogram

Pladsbesparende takket være det kompakte design

Sådan fungerer ICSH ventilen

Se videoen om driftsprincippet.

ICSH for sikker gasindsprøjtning

Danfoss' ICSH ventil, der er særligt egnet til varmgasledningen, sikrer en kontrolleret 2-trins indsprøjtning af varmgas i fordamperne. Konfigurationen af den afhængige 2-trins åbning hjælper med at forhindre negativ trykindvirkning på dit kølesystem.

ICSH magnetventil med to positioner, som er baseret på Danfoss' ICV platform og indbyggede designfleksibilitet, er bagudkompatibel med Danfoss' ICS og ICF Large ventiler.

Brochure – Danfoss' ICSH magnetventil til industrikøling

Forbedret sikkerhed for varmgasindsprøjtning

ICSH magnetventil med to positioner er konstrueret til gradvis og sikker åbning af varmgasflowet til fordamperen, og den er konfigureret til at give ekstra sikkerhed ved at undgå væskeslag i systemet.

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype
Application guide Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems English Multiple 27 mar., 2025 18.5 MB .pdf
Application guide Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems Polish Poland 20 dec., 2022 19.9 MB .pdf
Installation guide Dual Position solenoid valve - ICSH 25-80 German; English; Spanish, Castilian; Russian; Chinese (CN) Multiple 27 feb., 2025 1.4 MB .pdf
Promotion material ICSH Dual Position Solenoid Valve for Improved safety for hot gas injection English Multiple 05 apr., 2018 1.4 MB .pdf
Installation guide ICSH Repair kit - Code numbers 027H8413, 027H8414, 027H8415, 027H8416, 027H8417, 027H8418 English Multiple 22 feb., 2018 384.0 KB .pdf
Application guide Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial Portuguese Multiple 21 mar., 2018 12.3 MB .pdf
Application guide Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales Spanish, Castilian Multiple 21 mar., 2018 12.2 MB .pdf
Application guide Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles French Multiple 21 mar., 2018 12.3 MB .pdf
Data sheet Pilot operated servo valve, type ICSH 25-80 German Multiple 10 feb., 2023 4.3 MB .pdf
Data sheet Pilot operated servo valve, type ICSH 25-80 English Multiple 02 jan., 2023 2.6 MB .pdf
Data sheet Pilot operated servo valve, type ICSH 25-80 Chinese (CN) Multiple 10 feb., 2023 3.3 MB .pdf
Data sheet Pilot operated servo valve, type ICSH 25-80 Spanish, Castilian Multiple 10 feb., 2023 4.2 MB .pdf
Data sheet Pilot operated servo valve, type ICSH 25-80 Russian Multiple 10 feb., 2023 3.6 MB .pdf
Data sheet Pilot operated servo valve, type ICSH 25-80 French Multiple 10 feb., 2023 4.0 MB .pdf
Application guide Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych Polish Multiple 21 mar., 2018 12.3 MB .pdf
Application guide Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем Russian Multiple 21 mar., 2018 12.5 MB .pdf

Software

Coolselector®2

Det er simpelthen Cool(selector®2)

Coolselector®2 kan lave fejlfri beregninger med henblik på valg af køle- og air conditioning komponenter, der er baseret på brugerens krav eller baseret på standard driftsbetingelser.

 

Relaterede produkter