Simpel udvælgelse og fuld fleksibilitet
Eftersom tendensen på markedet går mod højere tryk, lancerer Danfoss et nyt sortiment af pilotventiler. De nye pilotventiler omfatter alle reguleringer, typer og områder, der er brug for i ammoniak- og CO₂-applikationer. Fuld bagudkompatibilitet sikrer en jævn overgang. Det nye udvalg af pilotventiler til ICS ventiler reducerer antallet af varianter fra otte til kun fire, hvilket forenkler bestilling, lagerstyring og opbevaring.
Pilotventilerne af høj kvalitet er baseret på den patenterede Danfoss membranpakke, og CVC, CVP og CVPP er overfladebehandlet for at sikre lang holdbarhed. CVE er fremstillet i rustfrit stål.
![Danfoss' pilotventiler til ICS Flexline ventiler](/media/7597/pilot-valves-for-ics-valves-brochure-danfoss.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Nye pilotventiler: Simpel udvælgelse og fuld fleksibilitet
Danfoss' nye pilotventilprogram til ICS kontrolventiler er baseret på vores patenterede og standardiserede membranpakke, der sikrer, at alle ventiler lever op til de anerkendte Danfoss standarder for kvalitet og driftssikkerhed.
Funktioner og fordele
En enkelt platform til alle specifikationer
Nem bestilling
Simpel lagerstyring
Bagudkompatibilitet
Kræver mindre hyldeplads
![Pilotstyret ICS servoventil – Danfoss](/media/4070/ics-pilot-operated-servo-valve.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
ICS – pilotstyret servoventil
ICS er en kompakt, pilotstyret servoventil. En ICS ventil består af tre hovedkomponenter: ventilhus, funktionsmodul og topdæksel. ICS ventilens funktion er styret af de tilsluttede pilotventiler.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | IR Pilot valves | English | Multiple | 12 sep., 2016 | 698.2 KB |
Software
![Coolselector®2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Det er simpelthen Cool(selector®2)
Coolselector®2 kan lave fejlfri beregninger med henblik på valg af køle- og air conditioning komponenter, der er baseret på brugerens krav eller baseret på standard driftsbetingelser.