Servostyrede ICS Flexline™ ventiler

  • Overblik
  • Dokumenter
  • Software
  • Relaterede produkter

Forberedt til fremtidens kølemidler

De pilotstyrede ICS servoventiler fra Danfoss ICV Flexline™ serien er hurtige og enkle at håndtere, installere og servicere takket være deres lave vægt og kompakte design.

ICS ventilerne er parate til fremtidens kølemidler og er udviklet og testet til at modstå et maksimalt driftstryk på op til 52 bar i et medietemperaturområde på -60 til +120 °C. Dette gør dem egnede til det naturlige kølemiddel CO₂, ammoniak og andre fremtidige højtrykskølemidler.

Det specielle V-portdesign i ICS reguleringskeglen muliggør, at temperatursætpunktet kan justeres til et højere niveau og bedre COP, der i sidste ende giver energibesparelser.

ICS er en del af den modulære ICV Flexline™ opbygning, der giver dig en høj grad af fleksibilitet til at skabe den ventil, som passer til dine behov. Det fælles ventilhus til ICS, ICM og ICLX fås med mange forskellige tilslutningsstørrelser. De forskellige funktionsmoduler i ICV serien gør det muligt at vælge mellem en bred vifte af funktioner og kapacitetsniveauer for hvert ventilhus. Ventilerne har direkte svejsede tilslutninger, der giver mulighed for højtryk, og et mere tæt design sammenlignet med traditionelle ventiler med flanger.

Funktioner og fordele

Hurtig og nem håndtering, installation og vedligeholdelse

Fleksibel opbygning

Direkte svejsninger eliminerer rørflanger

Lav vægt og kompakt design

Egnet til naturlige højtrykskølemidler, f.eks. CO₂

Bedre trykregulering giver energibesparelser

Brochure – Danfoss servostyrede ICS Flexline ventiler til industrikøling

Sænk levetidsomkostningerne, og opnå større besparelser og designfrihed

Servostyrede ICS Flexline™ ventiler er ikke alene designet med henblik på at give dig besparelser og designfrihed, men er også en pålidelig, sikker og grøn løsning til dine behov – både nu og i fremtiden.

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype
Brochure Mniejsze koszty eksploatacyjne - Większe oszczędności i swoboda projektowania (ICV Flexline) Polish Multiple 27 nov., 2014 655.9 KB .pdf
Data sheet Pilot-operated servo valve, type ICS English Multiple 06 sep., 2023 8.3 MB .pdf
Data sheet Pilot-operated servo valve, type ICS German Multiple 10 feb., 2023 11.7 MB .pdf
Data sheet Pilot-operated servo valve, type ICS Russian Multiple 10 feb., 2023 8.4 MB .pdf
Brochure Reduce lifecycle costs - Save more and increase your design freedom (ICV Flexline) Dutch, Flemish Multiple 23 mar., 2015 4.2 MB .pdf
Brochure Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family Italian Multiple 23 mar., 2015 4.2 MB .pdf
Brochure Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family English Multiple 20 feb., 2024 15.6 MB .pdf
Brochure Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family French Multiple 23 mar., 2015 4.2 MB .pdf
Brochure Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family Spanish, Castilian Multiple 23 mar., 2015 4.2 MB .pdf
Brochure Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family Russian Multiple 04 apr., 2016 4.3 MB .pdf
Brochure Reduce operating costs Increase your savings and gain design freedom (ICV Flexline) Portuguese Multiple 23 mar., 2015 4.2 MB .pdf
Brochure Reduce your costs Maximum flexibility and cost savings - ICV main and motorised valves as part of the Flexline series German Multiple 23 mar., 2015 4.3 MB .pdf
Brochure Reducerede levetidsomkostninger - Større besparelser og designfrihed (ICV Flexline) Danish Multiple 23 mar., 2015 4.2 MB .pdf

Software

Coolselector®2

Det er simpelthen Cool(selector®2)

Coolselector®2 kan lave fejlfri beregninger med henblik på valg af køle- og air conditioning komponenter, der er baseret på brugerens krav eller baseret på standard driftsbetingelser.

 

Relaterede produkter

  • if (isSmallPicture) { ICV Flexline™ kontrolventiler; } else if (isBigColumns) { ICV Flexline™ kontrolventiler } else { ICV Flexline™ kontrolventiler }
    ICV Flexline™ kontrolventiler

    Danfoss ICV Flexline™ garanterer dig en pålidelig, sikker og grøn løsning – både nu og i fremtiden. Produktserien består af en pilotstyret ICS regulator, en motorstyret ICM regulator og en ICLX 2-trins magnetventil.

  • if (isSmallPicture) { ICLX Flexline™ 2-trins magnetventil – Danfoss; } else if (isBigColumns) { ICLX Flexline™ 2-trins magnetventil – Danfoss } else { ICLX Flexline™ 2-trins magnetventil – Danfoss }
    ICLX Flexline™ 2-trins magnetventil

    De nye ICLX ventiler er en del af Danfoss' ICV Flexline™ serie. ICLX ventiler er servostyrede 2-trins hovedventiler med pilotmagnetventiler.

  • if (isSmallPicture) { ICSH Flexline™-magnetventil med to positioner – Danfoss; } else if (isBigColumns) { ICSH Flexline™-magnetventil med to positioner – Danfoss } else { ICSH Flexline™-magnetventil med to positioner – Danfoss }
    ICSH Flexline™ magnetventil med to positioner

    Varmgasafrimning er en meget almindelig og effektiv metode, som bruges inden for industrikøling. Der skal altid tages nøje højde for fornuftige designmetoder og bestemte designfunktioner for at forhindre sikkerhedsrisici, som kan forårsages af selv den mindste ændring i driftsbetingelserne.

  • if (isSmallPicture) { Motorstyrede ICM Flexline™ ventiler – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Motorstyrede ICM Flexline™ ventiler – Danfoss } else { Motorstyrede ICM Flexline™ ventiler – Danfoss }
    Motorstyrede ICM Flexline™ ventiler

    ICM motorstyrede ventiler fra Danfoss ICV Flexline™ serien er hurtige og enkle at håndtere, installere og servicere takket være deres lave vægt og kompakte design.

  • if (isSmallPicture) { Pilotventiler til ICS Flexline™ – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Pilotventiler til ICS Flexline™ – Danfoss } else { Pilotventiler til ICS Flexline™ – Danfoss }
    Pilotventiler til ICS Flexline™

    Det omfattende udvalg af Danfoss' pilotventiler omfatter: Pilotventil med konstant tryk af typen CVP Differenstrykpilotventil af typen CVPP Trykstyret pilotventil med referencetryktilslutning af typen CVC Elektronisk styret konstanttryksventil af typen CVE Magnetventil af typen EVM (NC) Magnetventil af typen EVM (NO) Hus til pilotventil af typen CVH til montering i eksterne pilotledninger.