ICMTS 50 og ICMTS 80 – motorstyrede ventiler

  • Overblik
  • Dokumenter
  • Relaterede produkter
  • Kontakt os

Ny ICMTS 50 & 80 til store transkritiske CO2 -anlæg

ICMTS-platformen udvider nu til større størrelser for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter store motoriserede ventiler i industrielt design til store transkritiske CO2-anlæg med R744.

Fordele

Forenklet design og installation

Driftssikkerhed

Patenteret, afbalanceret design sikrer jævn regulering af lave åbningsgrader og høje differenstryk

ICMTS 50 og ICMTS 80

Til brug i transkritiske CO2 -anlæg. Produktporteføljen tilbydes som reservedelssortiment, hvilket giver stor fleksibilitet. Få mere at vide

Funktioner:

  • Afbalanceret stempel
  • Magnetisk kobling – rigtig hermetisk tætning
  • I vinkel eller ligeløb
  • DIN- eller ANSI-stuksvejsningstilslutninger og DIN- eller ASME-hårdlodningstilslutninger (slaglodning)
  • Fungerer sammen med Standard ICAD 600 TS

Specifikationer:

  • Temperaturområde:
    • Medier: -40/+50°C (-40/+122°F)
    • Omgivelsestemperatur: -30/+50°C (-22/+122 °F)
    • (PED): -60/+150 °C (-76/+302 °F)
  • Maks. arbejdstryk: 140 bar g (2030 psig)
  • Maks. åbningstrykdifferens: 90 bar (1305 psig)
  • Størrelser: DN 50(2") og 80(3")

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype
Brochure ICMTS 50 & 80 brochure engelsk Multiple 28 mar., 2024 2.3 MB .pdf
Installationsvejledning Motor operated valve, Type ICMTS 50/80 with actuator, type ICAD 600B-TS engelsk Multiple 26 feb., 2025 1.1 MB .pdf

Relaterede produkter

  • if (isSmallPicture) { ICMTS; } else if (isBigColumns) { ICMTS } else { ICMTS }
    ICMTS 50 og ICMTS 80 – motorstyrede ventiler

    ICMTS 50 & 80 til store transkritiske CO2 -anlæg. ICMTS-platformen udvides nu til større størrelser for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter store motoriserede ventiler i industrielt design til store transkritiske CO2 -anlæg med R744.

Kontakt os