Perfekt styring til din applikation
ICM motorstyrede ventiler fra Danfoss ICV Flexline™ serien er hurtige og enkle at håndtere, installere og servicere takket være deres lave vægt og kompakte design. Ventilen er designet til at regulere ekspansionsprocessen i væskeledninger og til at styre tryk eller temperatur i tørre og våde sugeledninger og varmgasledninger.
ICM ventilerne er parate til fremtidens kølemidler og er udviklet og testet til at modstå et maksimalt driftstryk på op til 65 bar i et medietemperaturområde på -60 til +120 °C. Dette gør dem egnede til det naturlige kølemiddel CO₂, ammoniak og andre fremtidige højtrykskølemidler.
ICM motorventilen fås som en samlet ventil og som reservedelsprogram.
Funktioner og fordele
Hurtig og nem håndtering, installation og vedligeholdelse
Lav vægt og kompakt design
Egnet til naturlige højtrykskølemidler, f.eks. CO₂
Næsten ingen styringsegenskaber
Yder et højt sugetryk og giver bedre COP, så der opnås energibesparelser

Applikationsudviklingscentre
Samarbejd med os, så du er klar til fremtiden. På vores globale applikationsudviklingscentre tilbyder vi samarbejde i et miljø med eksperthjælp og topmoderne testfaciliteter til køling og airconditioning.
We are Engineering Tomorrow. Together. Today.

Sænk levetidsomkostningerne, og opnå større besparelser og designfrihed
Motorstyrede ICM Flexline™ ventiler er ikke alene designet med henblik på at give dig besparelser og designfrihed, men er også en pålidelig, sikker og grøn løsning til dine behov – både nu og i fremtiden.
Dokumenter
Software

Det er simpelthen Cool(selector®2)
Coolselector®2 kan lave fejlfri beregninger med henblik på valg af køle- og air conditioning komponenter, der er baseret på brugerens krav eller baseret på standard driftsbetingelser.