Høj driftssikkerhed og længere levetid
KP pressostater fra Danfoss er optimerede til mindre, kommercielle og tunge kommercielle køleanlæg – og giver fremragende beskyttelse mod lavt sugetryk eller højt afgangstryk. KP pressostater bruges til at starte og stoppe kølekompressorer og -ventilatorer i luftkølede kondensatorer.
KP termostater er én-polede, temperaturstyrede elektroniske afbrydere med skiftekontaktsystem (SPDT). KP bruges til regulering, men kan også anvendes i sikkerhedsovervågningssystemer.
Med KP pressostater får du høj driftssikkerhed og lang levetid takket være snap-funktionen, der sikrer ultrakorte preltider. KP pressostaterne fås med IP30-, IP44- og IP55-kapslinger til korrekt beskyttelse på baggrund af applikationen.
Funktioner og fordele
Høj driftsikkerhed, både elektronisk og mekanisk
Pressostat, som er modstandsdygtig over for vibrationer og stød
Kompakt design
Helsvejset bælgelement
Lang levetid
Justerbare trykindstillinger

Oversigtsbrochure om pressostater og termostater
Læs oversigtsbrochuren om pressostater og termostater.
Dokumenter
Relaterede produkter
Læring
Få mere at vide om pressostater og termostater
Undgå efterligninger

Pas på forfalskninger for at beskytte dit image
Falske produkter giver både din profession og virksomhed et dårligt ry. Vi gør derfor alt, hvad vi kan, for at bekæmpe forfalskningerne. Læs mere om, hvordan du sikrer, at det produkt, du køber, er et ægte Danfoss produkt.