Lang levetid
ACB og CCB patronpressostater fra Danfoss er små diskagtige trykregulatorer til brug i airconditioninganlæg. Med pressostaterne får du robust og pålidelig drift og lang levetid.
Den lille størrelse, lette vægt og høje grad af beskyttelse betyder, at den kan monteres direkte på airconditioninganlægget, hvor der er behov for regulering af trykket. Det kompakte og enkle design sparer plads og reducerer installationsomkostningerne.
Pressostaterne fås med forskellige trykindstillinger og tryktilslutninger, så de passer til dine særlige behov.
Funktioner og fordele
Trykområde på -0,5 til 45 bar
CCB typen kan tåle ekstremt højt tryk.
Kompakt letvægtsdesign
Alle typer tilslutninger er tilgængelige
Stærk holdbarhed
Vandtæt IP66-version med ledninger
UL-godkendelse efter anmodning

e-lektion om pressostater og termostater
Få mere at vide om on/off-regulatorer: pressostater og termostater i denne e-lektion.
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MP differenstrykpressostaterKP pressostater beskytter køle- og airconditioninganlæg mod for lavt sugetryk eller for højt afgangstryk. Pressostaterne kan også anvendes til at starte og stoppe kølekompressorer og -ventilatorer i luftkølede kondensatorer. KP pressostaterne fås med IP30- og IP44-kapslinger.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KP/KPU pressostater, standardapplikationerKP pressostater er optimerede til mindre, kommercielle og tunge kommercielle køleanlæg – og giver fremragende beskyttelse mod lavt sugetryk eller højt afgangstryk.
Læring
Få mere at vide om pressostater og termostater
Undgå efterligninger

Pas på forfalskninger for at beskytte dit image
Falske produkter giver både din profession og virksomhed et dårligt ry. Vi gør derfor alt, hvad vi kan, for at bekæmpe forfalskningerne. Læs mere om, hvordan du sikrer, at det produkt, du køber, er et ægte Danfoss produkt.