AKS 32R er en ratiometrisk tryktransmitter, der konverterer det målte tryk til et lineært udgangssignal.
Udgangssignalets minimumsværdi er mindre end 10 % end den faktiske forsyningsspænding. Maksimum- værdien er mere end 90 % af den faktiske forsyningsspænding.
Ved en forsyningsspænding på 5 V er udgangssignalet:
- 0,5 V ved min. trykområde
- 4,5 V ved maks. trykområde
AKS 2050 er identisk med AKS 32R undtagen højt tryk og med pulsdæmper i trykforbindelsen.
Det robuste design og det ratiometriske udgangssignal gør transmitteren egnet til systemer sammen med ratiometriske A/D-omformere inden for en række segmenter/applikationer:
- Air conditioning
- Kommerciel køling
- Food retail
- Industriel køling
Funktioner og fordele
Måleområder op til 159 bar
Ratiometrisk udgangssignal (justeret til ratiometriske A/D-omformere)
Option med pulsdæmper til applikationer med højt tryk
Indbygget spændingsstabilisator
Robust konstruktion yder beskyttelse mod mekaniske påvirkninger såsom stød, vibration og trykstød
Godkendelser
CE-mærket
UL
ATEX
EAC
Overholder RoHS
Dokumenter
Relaterede applikationer
AKS 32R og AKS 2050 tryktransmittere er velegnede til følgende applikationer
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Air conditioning i busser og tog
Danfoss leverer air conditioning dele til energieffektive systemer i busser og tog. Besøg os her – og få mere at vide om vores air conditioningsystemer til transportmidler.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Chillere
Energiforbrug er en afgørende drivkraft for bygningsejere, når det drejer sig om chillere. Afhængigt af bygningens størrelse, type og anvendelse, såvel som det omgivende klima, har du brug for forskellige muligheder til dine chiller-designs, så du kan levere den bedste værdi til dine kunder, og så du skiller dig ud på markedet.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Kølecontainer
Hos Danfoss har vi alle køleløsninger og al den nødvendige erfaring og knowhow til at kunne handle som en kompetent og pålidelig partner i den globale containerindustri.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Kølemøbelregulatorer
Dit kølesystem er det naturlige sted at lede efter optimering af energieffektivitet. For at åbne op for det potentiale har du brug for en regulator, en ekspansionsventil og sensorer med høj nøjagtighed, der er intelligente nok til at få teknologien til at arbejde sammen – plus en system manager, der hjælper dig til at se og kontrollere det store billede.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Kølemøbler
Nøjagtig temperatur- og driftskontrol af kølemøbler og kølerum er afgørende for, at opbevarede fødevarer forbliver af høj kvalitet og sundhedsmæssigt sikre. Find din løsning her.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Kølerum
Danfoss' løsninger til kølerum hjælper med at holde fødevarer friske og bidrager derved til at reducere madtab og -spild.
Relaterede løsninger
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Air conditioning
Danfoss' airconditionanlæg er holdbare, energieffektive og prisvenlige, og du finder løsninger til både kommerciel aircondition og til boliger.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Smart Store ADC viser vejen for energieffektive supermarkeder
Behovet for at forbedre energieffektiviteten, reducere fødevaretab og minimere CO₂-fodaftryk er højere end nogensinde før for supermarkeder. Danfoss har i samarbejde med et dansk supermarked installeret alle de nyeste teknologier og løsninger for at opnå et af de mest energieffektive supermarkeder.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Food retail
Komponenterne er designet til at give de laveste samlede ejeromkostninger og samtidig reducere kølesystemets CO2-aftryk i dit supermarked.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Industrikøling
Industrielle kølesystemer udviklet til at sikre perfekte fødevarebetingelser i temperaturregulerede miljøer, samtidig med at de giver mulighed for forbedret fødevaresikkerhed og mindre fødevarespild.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Kommerciel køling
Som en førende leverandør inden for kommerciel køling giver vores omfattende produktprogram os mulighed for at understøtte løsninger til alt lige fra transportkøling til specialitetskøling.