AKS 3000 er en serie af komplette transmittere med signalbehandlet strømudgang, der er udviklet til at imødekomme kravene i A/C- og køleanlæg. AKS 3000 benytter det dokumenterede, piezo-resistive måleprincip, der er blevet anvendt i årtier i tryktransmittere fra Danfoss.
Trykreferencen er et forseglet manometer. Det betyder, at de atmosfæriske trykvariationer ikke har indflydelse på reguleringsnøjagtigheden. En absolut nødvendighed i forbindelse med lavtryksregulering. Alle de materialer, der er i kontakt med kølemidler, og materialer til huset er i rustfrit stål af typen AISI 316L. Der er ingen bløde pakninger, alle miljømæssige forseglinger er udelukkende lasersvejsede, AKS 3000 har 4–20 mA-udgang og fås med spadestik til EN 175301-803-stik.
Det robuste design og udgangssignalet på 4–20 mA gør transmitteren egnet til systemer med ratiometriske A/D-omformere inden for en række segmenter/applikationer:
- Air conditioning
- Kommerciel køling
- Food retail
- Industriel køling
Funktioner og fordele
Måleområder op til 60 bar
4–20 mA-udgangssignal
Barsk miljø (vibration, stød under drift/transport, fugtighed & isdannelse, temperaturvariationer, korrosive medier (NH3 & salttåge))
Godkendelser
CE-mærket
UL
ATEX
EAC
Overholder RoHS
Relaterede applikationer
AKS 3000.tryktransmittere er velegnede til følgende applikationer
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Air conditioning i busser og togDanfoss leverer air conditioning dele til energieffektive systemer i busser og tog. Besøg os her – og få mere at vide om vores air conditioningsystemer til transportmidler.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ChillereEnergiforbrug er en afgørende drivkraft for bygningsejere, når det drejer sig om chillere. Afhængigt af bygningens størrelse, type og anvendelse, såvel som det omgivende klima, har du brug for forskellige muligheder til dine chiller-designs, så du kan levere den bedste værdi til dine kunder, og så du skiller dig ud på markedet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KølecontainerHos Danfoss har vi alle køleløsninger og al den nødvendige erfaring og knowhow til at kunne handle som en kompetent og pålidelig partner i den globale containerindustri.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KølemøbelregulatorerDit kølesystem er det naturlige sted at lede efter optimering af energieffektivitet. For at åbne op for det potentiale har du brug for en regulator, en ekspansionsventil og sensorer med høj nøjagtighed, der er intelligente nok til at få teknologien til at arbejde sammen – plus en system manager, der hjælper dig til at se og kontrollere det store billede.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KølemøblerNøjagtig temperatur- og driftskontrol af kølemøbler og kølerum er afgørende for, at opbevarede fødevarer forbliver af høj kvalitet og sundhedsmæssigt sikre. Find din løsning her.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KølerumDanfoss' løsninger til kølerum hjælper med at holde fødevarer friske og bidrager derved til at reducere madtab og -spild.
Relaterede løsninger
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Air conditioningDanfoss' airconditionanlæg er holdbare, energieffektive og prisvenlige, og du finder løsninger til både kommerciel aircondition og til boliger.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Smart Store ADC viser vejen for energieffektive supermarkederBehovet for at forbedre energieffektiviteten, reducere fødevaretab og minimere CO₂-fodaftryk er højere end nogensinde før for supermarkeder. Danfoss har i samarbejde med et dansk supermarked installeret alle de nyeste teknologier og løsninger for at opnå et af de mest energieffektive supermarkeder.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Food retailKomponenterne er designet til at give de laveste samlede ejeromkostninger og samtidig reducere kølesystemets CO2-aftryk i dit supermarked.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }IndustrikølingIndustrielle kølesystemer udviklet til at sikre perfekte fødevarebetingelser i temperaturregulerede miljøer, samtidig med at de giver mulighed for forbedret fødevaresikkerhed og mindre fødevarespild.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kommerciel kølingSom en førende leverandør inden for kommerciel køling giver vores omfattende produktprogram os mulighed for at understøtte løsninger til alt lige fra transportkøling til specialitetskøling.