Program optimeret til køle- og A/C-applikationer
Danfoss tilbyder en række tryktransmittere optimeret til køle- og A/C-applikationer.
AKS (ADAP-KOOL Sensor) program og DST P110 er fuldt ud kompatible med alle Danfoss regulatorer og sikrer pålidelig og præcis styring til fordamper og kompressor applikationer.
Tryktransmittere sikrer præcise målinger af tryk, der muliggør sikker og energieffektiv drift af systemregulatorer og er godkendt til alle almindelige kølemidler, der er i brug. Derudover giver forbedret elektronik mulighed for højere grad af nøjagtighed. I programmet finder du tryktransmittere optimeret til en række forskellige applikationer og tryk samt en række elektriske forbindelser, nogle specielt velegnede til systemer med en høj grad af pulsering.
Funktioner og fordele
Præcis og konstant jævn trykreguleringsmåling
Høj pålidelighed - Hermetisk lukket MEMS teknologi
Energibesparelser - Atex Zone 2 godkendt (AKS programmet)
Lang levetid - Høj modstandsdygtighed overfor stød og vibrationer, >106 trykcyklusser
Fremhævede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P30M tryktransmitter til marineapplikationerDST P30M er en robust tryktransmitter til marineapplikationer, der er forstærket med Danfoss Smart Sensor™-teknologi. Udforsk den intelligente løsning nu.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P40M korrosionsbestandig tryktransmitter i titanium til marineapplikationerDST P40M tryktransmitter er markedsførende med alle påkrævede marinegodkendelser og er udviklet til at modstå barske og korrosive marinemiljøer som f.eks. behandling af ballastvand, afsaltningssystemer, køling af havvand, behandling af udstødningsgas og spildevandsbearbejdning.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AKS 32 og AKS 33 tryktransmittereAKS 32 og AKS 33 er tryktransmittere, der måler et tryk og konverterer den målte værdi til et standardsignal.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Smart Sensors™Danfoss Smart Sensors™ til vand-, marine-, motor-, mobilhydraulik- og HVAC-applikationer gør fordelene ved IIOT (industrial internet of things) til virkelighed. Opdag #DigitalSensorAge nu.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AKS 3000 tryktransmittereAKS 3000 er en serie af komplette transmittere med signalbehandlet strømudgang, der er udviklet til at imødekomme kravene i A/C- og køleanlæg. AKS 3000 benytter det dokumenterede, piezo-resistive måleprincip, der er blevet anvendt i årtier i tryktransmittere fra Danfoss.