Opfylder applikationskrav med maksimal ydelse
Vores semisvejste pladevarmevekslere er optimeret til industrielle applikationer og byder på omfattende forbedringer. De semisvejste pladevarmevekslere er designet til ammoniak systemer og kan anvendes i applikationer, såsom kondensatorer, oversvømmede fordampere, pumpecirkulationssystemer, underkølere, overhedningsfjernere, overhedere og oliekølere. Produktserien inkluderer størrelserne SW19-SW59, med flere undervejs, og kan klare temperaturer fra -40°C op til 120°C (-40°F op til 248°F) og trykområder op til 25 bar (300 psi).
Funktioner og fordele
Fremragende egenskaber til varmeoverførsel
Pålideligt design - stor driftssikkerhed
Nem produktkonfiguration
Omfattende tests
Bredt produktprogram til industrikølesystemer
Nyt pladedesign giver fremragende egenskaber til varmeoverførsel
SW19-59 sortimentet har en forbedret termisk ydelse, idet pladernes geometri er blevet optimeret, så de understøtter et højt turbulent flow, hvilket muliggør et kompakt design og en lavere fyldningsgrad.
Nyt pakningssystem forbedrer pladernes stabilitet
Et nyt design af pakninger og pakningsriller sikrer stabilitet og optimal justering af plader, og dette gør service og vedligeholdelse hurtigt og nemt. Det nye design forbedrer pakningseffekten og forhindrer sprængte pakninger. Ydermere er der en mindsket risiko for forurening, idet den dobbelte pakningsbarriere vil afdræne eventuelle lækager uden for pladerne. Det nye pakningssystem er limfrit og dermed nemt at vedligeholde.
Nem vedligeholdelse og service
Den nye serie af pladevarmevekslere er let at servicere og vedligeholde. Teknikere har hurtig adgang til pladerne med den ikke-korroderende nylonrulle, som gør det let at skubbe medbringerrullen langs med bærestangen. Montage af pladevarmeveksleren er hurtig og sikker takket være faste bolthoveder og låsebøsninger, som forhindrer møtrikken og bolthovedet i at rotere, når man åbner og lukker enheden. Det nye forbedrede pakningssystem sikrer nem og præcis justering af pladerne.
Et gennemtestet produkt af høj kvalitet
Designet af Danfoss' semisvejste pladevarmeveksler er blevet efterprøvet gennem termiske og mekaniske tests. Endvidere læktestes de enkelte semisvejste pladekassetter og fuldt samlede pladevarmevekslere grundigt med helium, inden de forlader vores fabrik.
Tilgængelighed
Vores nye serie af semisvejste pladevarmevekslere er tilgængelige i Europe, Mellemøsten og Afrika. I løbet af 2019 vil serien blive tilgængelig over hele verden.
![](/media/9005/semi-weld-plate-heat-exchangers.png?width=440&height=1920&rnd=131959081069170000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Afspil video
Den nye serie af pladevarmevekslere er optimeret til industrielle applikationer og inkluderer forbedringer af både pladedesign og pakningssystem.
![](/media/8915/semi-welded-plate-heat-exchanger-for-industrial-refrigeration-brochure.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Download brochure
Læs mere om vores nye serie af pladevarmevekslere, som er optimeret til industrielle applikationer og inkluderer forbedringer af både pladedesign og pakningssystem.