Pålidelige og effektive overhedningsregulatorer
Vælg en driftssikker og effektiv overhedningsregulator fra Danfoss, hvis du ønsker præcis kontrol over overhedningen i dit airconditioninganlæg. Vores regulatorer hjælper dig med at opnå høj energieffektivitet og pålidelig drift altid.
Overhedningsregulatorerne er nemme at installere, kompakte, lette og fungerer med alle almindelige kølemidler.
Vores regulatorer giver mulighed for samlede omkostningsbesparelser og høj energieffektivitet i alle airconditioningapplikationer.

Udvalget af overhedningsregulatorer
Spar på energi- og vedligeholdelsesomkostningerne, samtidig med at du forbedrer systemets driftssikkerhed. Danfoss' EKE-overhedningsregulatorer er designet til at hjælpe OEM'er med at udvikle mere effektive chillere hurtigere, så udviklings- og driftsomkostningerne reduceres.
Funktioner og fordele
Præcis regulering af overhedningen til det lavest mulige niveau
Optimal fyldning af fordamperen
Nem installation og pålidelig drift
Kompakt og let design
Lang levetid
Fås med maksimalt driftstryk (MOP-funktion)
Sikkerhedsfunktioner og alarmindikationer

Revolutionerende ETS Colibri®
Med en stolt arv med mere end 30 års erfaring inden for design og produktion af elektriske ekspansionsventiler markedsfører Danfoss nu den mest innovative og unikt designede ventil – ETS Colibri®.
Produktudvalg
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EXC 316 elektronisk ekspansionsventil driverEXD 316 kan anvendes, hvor der stilles krav til nøjagtig styring af overhedning og temperatur i forbindelse med køling.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EKE 1CDen fleksible forprogrammerede overhedningsregulator EKE 1 fra Danfoss giver optimal softwarestyring, der gør, at dit systems ydelse kan skræddersys helt præcist til individuelle behov.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EKE 1BDen fleksible forprogrammerede overhedningsregulator EKE 1 fra Danfoss giver optimal softwarestyring, der gør, at dit systems ydelse kan skræddersys helt præcist til individuelle behov.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EIM 336EIM 336 er en overhedningsregulator som anvendes til at kontrollere åbningsgraden af en ventil, baseret på kondensatorens overhedning. Anvendes i applikationer såsom airconditioning, varmepumper og køling.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EKE 1ADen fleksible forprogrammerede overhedningsregulator EKE 1 fra Danfoss giver optimal softwarestyring, der gør, at dit systems ydelse kan skræddersys helt præcist til individuelle behov.

Ofte stillede spørgsmål til EKE 1A,B,C og D-controllere
Software


Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KøletemperaturfølereKøletemperaturfølere bruges til applikationer inden for airconditioning samt industrikøling og kommerciel køling. Pt 1000 følerelementet overholder DIN/IES 751 klasse B-krav og sikrer et nøjagtigt og pålideligt temperatursignal til regulering, sikkerhed og datalogning.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tryktransmittere til køle og A/CKøletryktransmittere bruges til kommerciel airconditioning og til kommercielle og industrielle køleapplikationer. De er fremstillet i rustfrit stål, så de er kompatible med fluorerede og naturlige kølemidler, og lasersvejsningen uden nogen bløde forseglinger sikrer hermetisk tæthed i årtier.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pressostater og termostater til kølingUdvalget af pressostater og termostater dækker mange applikationer inden for køle- og airconditioninganlæg. Pressostater og termostater findes i to kategorier: KP som standard og RT til krævende formål. De kan anvendes til fluorerede kølemidler samt ammoniak.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektriske ETS ekspansionsventilerETS er en serie af elektriske ekspansionsventiler til præcis væskeindsprøjtning i fordampere til airconditioning- og køleapplikationer. Ventilstemplet og den lineære positionsudformning er helt balanceret og har en biflow-funktion såvel som tætlukkende magnetfunktion i begge flowretninger. ETS ventiler er kompatible med elektroniske styringsløsninger fra Danfoss og andre producenter.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }HVAC – Lys- og energistyringRegulatorer, aktuatorer og følere til styring af et bredt udvalg af funktioner i supermarkeder, f.eks. opvarmning, ventilation, airconditioning og lys.