Industriel kølestyring er nemmere end nogensinde før
Den nye EKE 400 er særligt udviklet til at styre industrielle fordampere til køling – i små såvel som store systemer.
Idet arkitekturen i et DCS-system (Distributed Control System) følges, såvel som avancerede styrealgoritmer og guide til hurtig opsætning og idriftsættelse, reducerer EKE 400 styreenhedens installationstid og -omkostninger betydeligt, og den leverer driftsmæssig sikkerhed og effektivitet.
EKE 400 fordamperregulator styrer hele driften i køle- og afrimningstilstand, så der opnås optimal drift og afrimningssekvens (systemer baseret på ammoniak, CO2 og HFC/HCFC). Den er relevant for afrimning af både oversvømmede fordampere og DX-fordampere* og understøtter flere forskellige afrimningsmetoder, herunder varmgasafrimning (trykstyring/væskedræning), elektrisk afrimning og vand-/brineafrimning.
En brugervenlig guide muliggør hurtig opsætning af nøgleparametre og effektiv idriftsættelse, og den foruddefinerede processekvens sikrer pålidelig drift og afrimning. EKE 400 er især udviklet til at opnå den bedste ydeevne for ventiler fra Danfoss. Den fungerer dog også med andre ventiler.
EKE 400 er udstyret med MODBUS-kommunikation, hvilket muliggør integration med centralt PLC-system. Den kan dog også anvendes separat uden central PLC.
Funktioner og fordele
Særligt til industriel køling
Applikationsspecifik fordamperregulator, der styrer hele driften i køle- og afrimningstilstand, så der opnås optimal drift og afrimningssekvens
Én dedikeret regulator pr. fordamper
Til både små og store systemer
Relevant for afrimning af oversvømmede fordampere og DX-fordampere*
Understøtter flere forskellige afrimningsmetoder: Varmgasafrimning, elektrisk afrimning og vand-/brineafrimning
Omkostningseffektiv installation og nem opsætning
DCS-system (Distributed Control System) reducerer styreenheders installationsomkostninger sammenlignet med centrale PLC-systemer.
Brugervenlig guide muliggør hurtig opsætning af nøgleparametre, reduceret behov for PLC-programmering på stedet.
Opsætningskopiering til flere EKE 400-enheder via Danfoss-værktøjer.
Særligt udviklet til at opnå den bedste ydeevne for ventiler fra Danfoss.
Fungerer også med andre ventiler
MODBUS-kommunikation muliggør integration med centralt PLC-system
CANbus-kommunikation til sammenkobling af flere EKE 400 regulatorer og procesjustering.
Kan anvendes separat uden central PLC
Driftsmæssig sikkerhed og effektivitet
Standardiseret løsning med stor fleksibilitet
Foruddefineret processekvens, så der opnås pålidelig drift og afrimning
Overholder IIAR-anbefalinger for varmgasafrimning
Guide understøtter korrekt ventiludvælgelse til specifikke fordamperapplikationer.
Reduceret afhængighed af PLC-programmeringsekspertise
Komplet løsning fra Danfoss
Ét kontaktpunkt, uanset hvilken ventil-/motor-/sensor-/regulatorsupport, der er behov for

EKE 400 fordamperregulator
Danfoss EKE 400 fordamperregulatoren er særligt udviklet til industrikøleanlæg og til krævende kommercielle køleanlæg, og den reducerer installationstid og -omkostninger betydeligt.

Se videoen
Danfoss EKE 400 fordamperregulatoren er særligt udviklet til industrikøleanlæg og til krævende kommercielle køleanlæg, og den reducerer installationstid og -omkostninger betydeligt
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | EKE 400 1.0 flyer | arabisk (AE); bulgarsk; tjekkisk; dansk; tysk; græsk (moderne); engelsk; spansk, castiliansk; estisk; persisk; finsk; fransk; irsk; hebraisk (moderne); hindi; kroatisk; ungarsk; indonesisk; islandsk; italiensk; japansk; kasakhisk; koreansk; litauisk; lettisk; makedonsk; norsk Bokmål; hollandsk, flamsk; polsk; portugisisk; rumænske, moldaviske, moldoviske; russisk; slovakisk; slovensk; serbisk (RS); svensk; tamil; thai; tyrkisk; ukrainsk; vietnamesisk; kinesisk (CN) | Multiple | 27 sep., 2019 | 1.7 MB | |
Brochure | EKE 400 1.0 flyer | polsk | Polen | 16 feb., 2021 | 4.6 MB | |
Brochure | EKE 400 Evaporator Controller brochure | arabisk (AE); bulgarsk; tjekkisk; dansk; tysk; græsk (moderne); engelsk; spansk, castiliansk; estisk; persisk; finsk; fransk; irsk; hebraisk (moderne); hindi; kroatisk; ungarsk; indonesisk; islandsk; italiensk; japansk; kasakhisk; koreansk; litauisk; lettisk; makedonsk; norsk Bokmål; hollandsk, flamsk; polsk; portugisisk; rumænske, moldaviske, moldoviske; russisk; slovakisk; slovensk; serbisk (RS); svensk; tamil; thai; tyrkisk; ukrainsk; vietnamesisk; kinesisk (CN) | Multiple | 05 okt., 2020 | 1.7 MB | |
Installationsvejledning | EKE 400 Installation Guide | polsk | Polen | 13 maj, 2020 | 1.3 MB | |
Datablad | Evaporator and room control, type EKE 400 | engelsk | Multiple | 13 dec., 2023 | 5.0 MB | |
Datablad | Evaporator and room control, type EKE 400 | ungarsk | Ungarn | 21 sep., 2021 | 3.4 MB | |
Datablad | Evaporator Controller EKE 400 | portugisisk | Multiple | 29 jan., 2021 | 6.1 MB | |
Datablad | Evaporator Controller EKE 400 | italiensk | Multiple | 27 jan., 2021 | 6.1 MB | |
Datablad | Evaporator Controller EKE 400 | koreansk | Multiple | 27 jan., 2021 | 6.4 MB | |
Datablad | Evaporator Controller EKE 400 | tysk | Multiple | 27 jan., 2021 | 6.2 MB | |
Datablad | Evaporator Controller EKE 400 | russisk | Multiple | 27 jan., 2021 | 6.3 MB | |
Datablad | Evaporator Controller EKE 400 | spansk, castiliansk | Multiple | 29 jan., 2021 | 6.2 MB | |
Datablad | Evaporator Controller EKE 400 | fransk | Multiple | 27 jan., 2021 | 6.2 MB | |
Datablad | Evaporator Controller EKE 400 | kinesisk (CN) | Multiple | 29 jan., 2021 | 6.6 MB |