Fordamperstyringer til en lang række kølemidler og driftsområder
Danfoss tilbyder et udvalg af løsninger indenfor fordamperstyring med termostatiske ekspansionsventiler eller elektriske ekspansionsventiler. Ventilerne kan anvendes til en lang række kølemidler og driftsområder, der er egnede til applikationer i food retail-branchen.
Fordamperstyringer med termostatiske ekspansionsventiler er udviklet til at sikre præcis styring af indsprøjtningen af kølemiddelvæske i fordamperen for at sikre optimal ydelse og lavt energiforbrug.
Fordamperstyringerne fra Danfoss er udstyret med funktioner til regulering/overvågning af temperatur, afrimning, døre, kantvarme, lys- og ventilatorbetjening.
Med fjernkommunikation, som er en del af ADAP-KOOL® kølestyresystemet, består fordamperstyringen af overvågning og styring af kølediske og kølerum, herunder alarmovervågning.
Danfoss' elektriske ekspansionsventiler giver mulighed for adaptiv, automatisk kølestyring, uden at nogen manuel indstilling er påkrævet. Dette giver yderligere energibesparelser.

Opnå energieffektivitet og fødevaresikkerhed, der er bedst i branchen
Funktioner og fordele
Høj fødevaresikkerhed og -kvalitet takket være konstant temperatur- og alarmstyring
Betydelige energibesparelser
Høj tryktolerance og driftstryk
Kompakt design og lille vægt

Danfoss Learning
Afspil videoen om "Kølemøbelregulatormodul 1 – introduktion", og få mere at vide.
Produktudvalg
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EKA 181/182/183EKA 18xx benyttes til at kopiere indstillinger til en EKC-regulator. Den kan også anvendes til at kopiere indstillinger fra en EKC-regulator til en anden EKC-regulator af samme type.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }TermometreTil måling og visning af temperaturer i køleanlæg.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EKA 163/164/165/166Temperaturdisplay til regulatorerne i EKC-serien. EKA 163A: Kun display. EKA 164: Display og betjeningsknapper.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-CC 750AK-CC 750 er en kølemøbel-/rumregulator, der kan styre op til fire fordampere i kølemøbler eller i kølerum. I kraft af den fleksible indstilling af ind- og udgange kan regulatoren tilpasses stort set alle applikationer.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Brochure_ADAP-KOOL_Evaporator_Controllers | French | France | 18 mar., 2020 | 1.2 MB | |
Brochure | Brochure_ADAP-KOOL_Evaporator_Controllers | Russian | Central Asia Unit | 24 apr., 2020 | 3.7 MB | |
Brochure | Brochure_ADAP-KOOL_Evaporator_Controllers | Polish | Poland | 30 maj, 2023 | 4.6 MB | |
Brochure | Overview brochure: Evaporator Controllers | English | Multiple | 15 mar., 2024 | 1.9 MB | |
Brochure | Overview brochure: Evaporator Controllers | Italian | Italy | 22 maj, 2024 | 934.1 KB | |
Brochure | Overview brochure: Evaporator Controllers | Spanish, Castilian | Spain | 24 apr., 2024 | 2.9 MB |
Software

Det er simpelthen Cool(selector®2)
Coolselector®2 kan lave fejlfri beregninger med henblik på valg af køle- og air conditioning komponenter, der er baseret på brugerens krav eller baseret på standard driftsbetingelser.
Applikationsudviklingscentre

Applikationsudviklingscentre
Indgå i partnerskab med os – så er du klædt på til fremtiden. I vores globale applikationsudviklingscentre (ADC'ere) tilbyder vi et miljø med fokus på samarbejde med eksperthjælp og topmoderne testfaciliteter til køling og air conditioning.
Engineering Tomorrow. Together. Today.