Regulator til kølerum – til enfasede og trefasede systemer
Fra enkeltstående til fuldt administrerede løsninger muliggør udvalget af Optyma™ kølerumsstyringer nem installation, enkel opsætning og energibesparelser til eksisterende og nye kølerum. For en optimal beskyttelse af letfordærvelige varer giver regulatorerne HACCP-temperaturovervågning, når de kombineres med Danfoss IoT-løsninger.
Funktioner og fordele
Hurtig installation og idriftsættelse med 2-trins programmeringsguide
IP65-godkendt boks for fuld beskyttelse
Flere afrimningsmetoder inklusive valgfri adaptiv afrimning
Magnetisk termomaksimalafbryderbeskyttelse
Effektiv og nem parameterprogrammering
Kan tilsluttes Danfoss' ADAP-KOOL® serie
Fjernovervågning og datalagring i Danfoss AlsenseTM-cloud
Fra simpelt til avanceret tilsluttede kølerum



Dokumenter
Documenter for AK-RC 2XX/3XX
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ iCO₂ 20MT/10LTOptyma™ iCO2 20MT/10LT condensing unit er en robust og støjsvag løsning, kompatibel med det naturlige kølemiddel R744.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ iCO₂Optyma™ iCO₂ 4.6 kW (MBP) condensing unit er en robust og støjsvag kompatibilitetsløsning med det naturlige kølemiddel R744.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ PlusOptyma™ Plus condensing unit er en topydende enhed og det bedste valg, når faktorer som støjsvaghed, høj effektivitet, tilslutning og hurtigste installation betyder noget. Fås som standardversion eller som multi-kølemiddel version.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ Plus INVERTERDanfoss Optyma™ Plus INVERTER kombinerer vores markedsførende ekspertise inden for design af condensing units med de unikke fordele ved trinløs inverter scroll teknologi.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ Slim PackOptyma™ Slim Pack condensing unit er det kompakte og omkostningseffektive valg, når faktorer som plads, lavt støjniveau, effektivitet og nem installation betyder noget. Fås som standardversion eller som multi-kølemiddel version.