ERC 11x
ERC 11x er en multifunktionel køleregulator, der omfatter temperatur- og afrimningsstyring. ERC forbedrer energieffektiviteten, så de samlede ejeromkostninger reduceres, og det bliver muligt at leve op til kravene fra nutidens avancerede kommercielle køleapplikationer.
ERC11x er perfekt til fødevareudstyr med stor volumen såsom flaskekølere, kommercielle køleskabe og frysere og ølkølere.
ERC11x med Danfoss ECO™ funktion omfatter nye energibesparelsesfunktioner såsom "tidlig opvågning", "adaptiv afrimning" og "automatisk ventilatorstyring". Den nye ERC giver dig mulighed for at automatisere kabinettet med et bredt udvalg af følere såsom bevægelsesregistrering, døråbningsfrekvens og omgivelseslys, så der bliver mulighed for at opnå yderligere energibesparelser.
ERC 21x
ERC 21x er en universel elektronisk køleregulator, der tilbyder enkel, men stadig yderst pålidelig temperatur- og afrimningsstyring til næsten alle kommercielle køleapplikationer – især til kølerum eller fødevareudstyr med lav volumen.
Installation har aldrig været lettere. ERC serien leveres med forudinstallerede programmer til typiske applikationer og er kompatibel med et bredt udvalg af følertyper. Den eneste, som du skal gøre ved opstarten, er at indtaste føler- og applikationstype.
Med ERC 21x får du højere energieffektivitet og fremragende sikkerhed og pålidelighed. Den leveres med behovsstyret afrimningsfunktion og indbygget intelligent styring af fordamperventilatoren. For at beskytte kompressoren leveres regulatoren med zero-cross switching-teknologi og spændingsbeskyttelse.

Vi introducerer den nye generation af ERC
ERC køleregulatorerne er perfekte til flaskekølere, rustfrie stålkøleskabe og -frysere, ølkølere, mindre supermarkedsapplikationer og mange andre applikationer.
Funktioner og fordele
ERC11x: komplet, integreret intelligent styring, der er klar til GPRS-tilslutning. Den giver betydelige energibesparelser, forbedret driftssikkerhed og høj brugertilfredshed med lave styringsomkostninger.
ERC21x: sikker og pålidelig drift, brugervenlig – nem at installere, universelle forudinstallerede applikationer, lang levetid, flot design, nem at rengøre, konkurrencedygtig pris, support til flere følere for større nøjagtighed. Den leverer HACCP-temperaturovervågning i overensstemmelse med EN13485 Klasse I.

Applikationsudviklingscentre
Samarbejd med os, så du er klar til fremtiden. På vores globale applikationsudviklingscentre tilbyder vi et samarbejdende miljø med eksperthjælp og topmoderne testfaciliteter til køling og airconditioning.
We are Engineering Tomorrow. Together. Today.
Produktudvalg
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ERC 211ERC 211 er en intelligent, multifunktionel køleregulator med temperatur- og afrimningsstyring. Fås med ét relæ. Regulatoren er designet til at opfylde nutidens krav til kommercielle køleanlæg.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ERC 214ERC 214 er en intelligent, multifunktionel køleregulator med temperatur- og afrimningsstyring. Fås med fire relæer. Regulatoren er designet til at opfylde nutidens krav til kommercielle køleanlæg.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ERC 113ERC 113: Flaskekølerregulator, temperaturregulator til køleanlæg. Til montering på frontpanelet. Den nyeste generation af CPU'ere, masser af hukommelse og avancerede elektroniske komponenter giver en helt unik og alsidig software. Der er tre separate adgangskodebeskyttede brugerniveauer, der kan bruges til at styre mere end 300 forskellige parametre, så alle individuelle behov kan imødekommes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ERC 112ERC 112: Flaskekølerregulator, temperaturregulator til køleanlæg. Til montering på frontpanelet. Den nyeste generation af CPU'ere, masser af hukommelse og avancerede elektroniske komponenter giver en helt unik og alsidig software. Der er tre separate adgangskodebeskyttede brugerniveauer, der kan bruges til at styre mere end 300 forskellige parametre, så alle individuelle behov kan imødekommes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ERC 111ERC 111: Flaskekølerregulator, temperaturregulator til køleanlæg. Til montering på frontpanelet. Den nyeste generation af CPU'ere, masser af hukommelse og avancerede elektroniske komponenter giver en helt unik og alsidig software. Der er tre separate adgangskodebeskyttede brugerniveauer, der kan bruges til at styre mere end 300 forskellige parametre, så alle individuelle behov kan imødekommes.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | ERC-ETC | English | Multiple | 20 okt., 2014 | 277.0 KB | |
Brochure | ERC112 innovative refrigeration controllers | Russian | Multiple | 20 okt., 2014 | 304.5 KB | |
Brochure | ERC112 innovative refrigeration controllers | English | Multiple | 20 okt., 2014 | 292.8 KB | |
Data sheet | Temperature sensor, type ETN | English | Multiple | 02 mar., 2021 | 1.3 MB |