Oplev fordelene ved oliefri teknologi i high-lift-applikationer
Verdens første oliefri kompressor, optimeret til high-lift-applikationer.
Den oliefri Danfoss Turbocor® centrifugalkompressor model TTH/TGH er specialudviklet til high-lift-applikationer såsom luftkølede chillers i klimaer med høj omgivelsestemperatur, varmegenvinding, varmepumper og kølelagring. TTH/TGH-kompressoren er et højtydende alternativ til den traditionelle olieskruekompressor. TTH/TGH er mere effektiv, mere lydsvag og fylder mindre.
Derudover har oliefri teknologi ingen ydeevnereduktion i løbet af kompressorens levetid, modsat de traditionelle olieskruekompressorer, hvor der i tidens løb kan opstå nedsat ydeevne på grund af for meget olie og mekanisk slitage.
TTH/TGH-kompressoren er en del af Danfoss' langsigtede kølemiddelstrategi, og den kan anvendes med kølemidler med lavt GWP. TTH-modellen anvender R134a og er kompatibel med ikke-brandfarlig R513A, mens TGH-modellen anvender HFO-1234ze med ekstremt lavt GWP.
Faktablad om Turbocor®
Danfoss Turbocor® porteføljen af oliefrie centrifugalkompressorer, modellerne TT, TG og VTT, leverer innovativ teknologi, som reducerer driftsomkostningerne til og vedligeholdelsen af dine airconditioningapplikationer.
Danfoss Turbocor® TTH/TGH-kompressor
Den oliefri Danfoss Turbocor® TTH/TGH-magnetlejekompressor, optimeret til high-lift-applikationer.
Funktioner og fordele
Ingen ydeevnereduktion og ingen mekanisk slitage i hele kompressorens levetid
Fremragende energieffektivitet ved del-last
Det kompakte, lette og enkle systemdesign reducerer installations- og vedligeholdelsesomkostninger
Blød start reducerer startstrøm ved opstart
Usædvanligt lydsvag drift – 70 dB(A), op til 8 dB(A) mere lydsvag end skruekompressorer i sammenlignelig størrelse
ETL-registreret og CE-krav opfyldt
Der findes to kompressormodeller
TTH375 | TGH285 |
High-lift op til 6,2 PR og vandafkølet kapacitet | High-lift op til 6,2 PR og vandafkølet kapacitet |
Applikationer med lav, mellemhøj og standardtemperatur | Applikationer med lav, mellemhøj og standardtemperatur |
380, 400 og 460 V | 380, 400 og 460 V |
R134a og R513A med lavt GWP | HFO1234ze med ultralavt GWP |
Dokumenter
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® – VTT
Danfoss Turbocor® VTT modellen af oliefrie kompressorer fås med en kapacitet på op til 400 tons/1.430 kW ved anvendelse af R134a. Denne kompressor er udviklet til vandapplikationer og fordamperafkølede chillerapplikationer.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® – TG
Danfoss Turbocor® TG modellerne af oliefrie kompressorer fås i fire forskellige modeller fra 40 ton til 150 ton/140 kW til 540 kW ved anvendelse af kølemidlet med ultralavt GWP, HFO1234ze.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® – TT
Danfoss Turbocor® TT modellen af oliefrie kompressorer fås i fire forskellige modeller fra 60 ton til 200 ton/200 kW til 700 kW ved anvendelse af R134a eller det ikke-brændbare kølemiddel med lavt GWP, R513A.
Videoer
Danfoss Turbocor® til high-lift-applikationer
De nye oliefri Danfoss Turbocor® TTH/TGH-kompressorer inkluderer et udvidet driftssystem til understøttelse af applikationer med højere løft. Disse applikationer inkluderer luftkølet kølerdrift ved høje omgivelsestemperaturer, varmepumper, lavtemperaturproces- og kølerumsapplikationer.