Nyskabende kompressorer i HG-serien: Letvægtsløsninger til mobil køling
Danfoss BOCK®'s aluminumskompressorer i HG-serien er ideelle til mobil køling. De er 40 % lettere, har en lav profil til køretøjstage og er udstyret med en robust ventilplade i K-design til busklimaanlæg og elapplikationer.
De klarer stejle stigninger med en særlig oliestyring, og K-ventilpladen har bevist sit værd i kompressorerne.
Funktioner og fordele ved HG-kompressorer til mobil brug
Letvægtsdesign takket være en konstruktion udelukkende i aluminium, der forbedrer mobiliteten og effektiviteten.
Forbedret ydeevne: Den 2-polede version tilbyder en betydelig forbedring af ydeevnen og forbedret funktionalitet til forskellige applikationer.
Pladsbesparende: Disse kompressorer har et kompakt design med klemkasse med reduceret højde, hvilket gør dem ideelle til miljøer med begrænset plads.
Øget sikkerhed: BOCK® mobile aluminiumskompressorer opfylder EN45545’s højeste brandbeskyttelsesklasse HL3, hvilket giver højeste sikkerhed for luftkonditioneringssystemer til tog og transport.
Fås til R134a, R513A, R450A, R448/9A samt R404A, R407A/C/F.
Leder du efter reservedele?
BOCKSHOP reservedelskatalog
SØG. KLIK. FIND.
Med online reservedelskataloget kan du med nogle få klik finde de rigtige reservedele og ekstraudstyr til BOCK kompressorer og enheder.
Software
![](/media/lqxe0tjf/vap_mobile_applications_1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Værktøjer til kompressorvalg – VAP
VAP-værktøjet er ideelt til at finde de rigtige kompressorer til mobile enheder. Når den påkrævede kølekapacitet og de påkrævede driftsbetingelser indtastes, viser maskinen kompatible komponenter med det samme. I VAP-værktøjerne finder du også yderligere oplysninger om de anbefalede kompressorer.
Relaterede applikationer
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Air conditioning i busser og togDanfoss leverer air conditioning dele til energieffektive systemer i busser og tog. Besøg os her – og få mere at vide om vores air conditioningsystemer til transportmidler.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KølecontainerHos Danfoss har vi alle køleløsninger og al den nødvendige erfaring og knowhow til at kunne handle som en kompetent og pålidelig partner i den globale containerindustri.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Køling til lastbiler, anhængere og varevogneDanfoss er på verdensplan førende inden for køleprodukter til anhængere, lastbiler og varevogne. Besøg os her – og find ud af, hvorfor du skal vælge vores energieffektive løsninger.
Casestudier
Kommer snart ...
Kommer snart ...
Læring
![](/media/urfp1ddp/training_frickenhausen.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Deltag i CO₂-teknologikurset på vores uddannelsescenter i Frickenhausen
CO₂-grundkursus på stedet med introduktion til uddannelsesprogrammet, tilgængeligt på engelsk og tysk.
Få et godt kendskab til CO₂-teknologi – tilmeld dig et af vores face to face-kurser. Et komplet transkritisk kølesystem til supermarkeder, inklusive varmegenvinding, air conditioning, parallel kompression og udskyder, er tilgængeligt på vores uddannelsescenter i Frickenhausen.