Jævnstrømskompressorer til telekommunikation

  • Overblik
  • Dokumenter
  • Software
  • Undgå efterligninger

Reducer driftsomkostningerne i telekommunikationskøling, og spar op til 250 W pr. time*

BD250GH.2/BD350GH med 48 V jævnstrøm til batterikøling i telekommunikationsbranchen.

I områder, der er afhængige af batterikraft i op til 16 timer i døgnet, vil BD kompressorer altid køle dit batteri ved 25 °C og dermed optimere dets levetid. Sikr dit signal, og spar penge på vedligeholdelse og udskiftning.

Flade batterier er et stort problem – med BD kompressorer kan du:

  • Brug en energieffektiv jævnstrømskompressor (DC) med en høj COP.
  • Byg et kølesystem, der kan køre på batterier, solceller og vindmøller uden behov for konvertering til vekselstrøm (AC).
  • Forenkle designet af det samlede system og sikre maksimal ydelse.

*Sammenlignet med andre løsninger, som beror på AC- og 230 V AC-konvertering.

Teknisk brochure – Danfoss

Teknisk brochure

Download databladet til jævnstrømskompressoren BD250GH.2 R134a

Produktfordele og kundefordele

Funktioner ... ... der reducerer de samlede systemomkostninger for dig:
  • nominel 48 V DC strømforsyning
  • beskyttelse mod forkert polaritet
  • fordamper- og kondensatorventilatorstyring
  • tillader direkte forsyning fra batteri uden DC/AC-omformer
  • intet behov for ekstra enhed og nem at installere
  • intet behov for ekstra regulator
Funktioner ... ... der reducer energiforbruget for dig
  • direkte tilslutning til batterier
  • DC permanent magnetmotor
  • 40-100 % hastighedsstyring
  • ECO-funktion
  • intet effekttab i omstilling fra DC til AC
  • højere motoreffektivitet
  • større effektivitet ved lav belastning og højere system-COP
  • energibesparelser og mindre støj
Funktioner ... ... der reducerer serviceomkostningerne til din applikation:
  • detektering af ventilatorfejl
  • start- og stopforsinkelse
  • batteribeskyttelse
  • PCB-temperaturbeskyttelse
  • sikkerhedsfunktion, enkel problemløsning
  • sikkerhedsindstilling, som giver øget driftssikkerhed
  • undgå afladning af batteri/øg levetiden
  • beskyttelse af PCB mod overophedning

Dokumenter

Dokumenter
Type (0)
Navn 
Sprog (0)
Opdateret 
Download 
Filtype (0)
Der er ingen aktiver, der kan blive vist.

Software

Coolselector®2

Det er simpelthen Cool(selector®2)

Coolselector®2 kan lave fejlfri beregninger med henblik på valg af køle- og air conditioning komponenter, der er baseret på brugerens krav eller baseret på standard driftsbetingelser.

COMPASS

COMPASS

COMPASS er et softwareprogram, som hjælper dig med at finde den bedste Danfoss reservedel til kompressorer. Formålet med COMPASS er at skabe et direkte sammenligningsgrundlag mellem Danfoss' produkter og konkurrerende produkter.

Undgå efterligninger

Identificér og bekæmp forfalskninger af Danfoss' produkter

Pas på forfalskninger for at beskytte dit image

Falske produkter giver både din profession og virksomhed et dårligt ry. Vi gør derfor alt, hvad vi kan for at bekæmpe forfalskningerne. Læs mere om, hvordan du sikrer, at det produkt, du køber, er et ægte Danfoss-produkt.