BOCK® LG -kompressorer: Førende inden for bæredygtig køling
Danfoss BOCK®'s LG-kompressorserie, der er udviklet til HFO-kølemidler med lavt GWP, tilbyder en komplet løsning til bæredygtig køling. Med syv modelstørrelser og 25 kapacitetstrin sikrer disse kompressorer driftssikker og effektiv drift, der opfylder globale bestemmelser og behovet for miljøvenlige kølemidler.
Omfattende langtidstests bekræfter nødvendigheden af specialiseret kompressorteknologi til HFO-kølemidler, hvilket bekræfter Danfoss BOCK®'s årelange erfaring med at skabe robuste og holdbare systemer til køle- og luftkonditioneringsteknologi.
Funktioner og fordele ved kompressorer med lavt GWP
Til lav- og medietemperatur, air conditioning, varmepumper
Bred kølemiddelkompatibilitet: Kompatibel med alle syntetiske kølemidler, herunder HFO-væsker med lavt GWP, hvilket giver fleksibilitet og holdbarhed
Global overholdelse af bestemmelser: Overholder F-gas-forordningen og Kigali-ændringskravene, hvilket er i overensstemmelse med den globale udfasning af F-gasser
Specialiseret teknologi: Udviklet gennem omfattende langtidstestning, der sørger for sikker og pålidelig drift med HFO-kølemidler
Robust design: Bygget til holdbarhed, pålidelighed og lang levetid, der afspejler Danfoss BOCK®'s årelange erfaring
Omfattende udvalg: Syv modelstørrelser og 25 kapacitetstrin giver en komplet løsning, der overgår funktionerne i standardserien
![](/media/oi3lz124/refrigerant_hfo_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
LG-kompressorer til HFO-kølemidler
BOCK® LG-kompressorer er specielt designet til HFO-kølemidler og giver øget driftssikkerhed og robusthed.
De leverer fleksible løsninger, der sikrer en bæredygtig kølefremtid og overholdelse af globale F-gas-bestemmelser.
![](/media/a3dbaho0/id448938842203-0101-1.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
BOCK® HA-LG-kompressorer til driftssikker køling ved lav temperatur
- Køling med lavt GWP: HA-LG-kompressorer tilbyder en bæredygtig version med lavt GWP til behov for dyb køling
- Design med direkte indsugning: Disse kompressorer har et direkte indsugningssystem og en luftkølet motor, der sikrer effektiv drift
- Forbedret ydeevne: En kombination af BOCK®'s nyskabende udviklingsprincipper resulterer i øget ydeevne og anvendelsesområde.
![](/media/gkobqarp/low-gwp-refrigerants_compressors.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Vil du vide mere om kølemidler med lavt GWP?
Bæredygtige løsninger er i den bedste interesse for alle interessenter i vores branche.
Når man i dag taler om kølemidler og langsigtet bæredygtighed, tager Danfoss tre vigtige parametre i betragtning, som skal afstemmes for at opnå en bæredygtig balance: økonomi, sikkerhed og miljø.
Vi investerer i at udvikle kompressorer, der anvender kølemidler med lavt GWP for fortsat at fremme innovationen inden for sektoren for syntetiske kølemidler.
Læs mere om, hvordan vi arbejder med kølemidler med lavt GWP.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | BOCK LG compressor range | English | Multiple | 18 dec., 2023 | 1.1 MB |
Software
![](/media/pqumxvbs/vap_stationary_applications_1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Værktøjer til kompressorvalg – VAP
Vores VAP-værktøj er velegnet til at finde de rette kompressorer eller enheder til stationære applikationer. Når den påkrævede kølekapacitet og de påkrævede driftsbetingelser indtastes, viser maskinen kompatible komponenter med det samme. I VAP-værktøjerne finder du også yderligere oplysninger om de anbefalede kompressorer.