BOCK® HG- og HA-kompressorer: Revolutionerende nyt for køleeffektivitet og driftssikkerhed
Danfoss BOCK®'s HG-serie tilbyder traditionel sugegaskølet kompressorteknologi, der udmærker sig ved sin brugervenlighed, lave vedligeholdelse, høje effektivitet og driftssikkerhed. På den anden side er det luftkølede HA-sortiment specielt udviklet til applikationer med lav temperatur, der forhindrer overhedning ved at luftkøle motoren og cylindertopstykkerne separat fra sugegassen.
Disse serier fås i en række kølemidler med lavt GWP samt traditionelle HFC'er. Oplev en kølerevolution med BOCK-kompressorer, der leverer uovertruffen ydeevne og temperaturkontrol.
Funktioner og fordele ved HG- og HA-kompressorer:
Forbedret effektivitet: Forbedret ydeevne og højere slagvolumentrin fører til øget effektivitet
Kompakt design: Kompressorerne har et mere kompakt strukturelt design, der gør dem lettere at integrere
Energibesparelser: Avanceret ventilpladesystem, den nyeste generation af elektriske motorer og bedre gasgennemstrømning reducerer energiforbruget
Kompatibilitet: Nydesignede tilslutninger i overensstemmelse med industristandarderne, hvilket sikrer problemfri udskiftning uden tilpasningsarbejde
Alsidighed: Velegnet til forskellige applikationer, herunder køling, air conditioning og køling i supermarkeder
![](/media/5u1i5l4s/id448938842203-0101.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
HA-princip: Uovertruffen effektivitet for luftkølede lavtemperatur-kompressorer
Oplev banebrydende luftkølede lavtemperatur-kompressorer med direkte sugedrift og effektiv motorkøling. I modsætning til traditionelle metoder sikrer vores kompressorer, at sugegassen forbliver uopvarmet af motoren og forsyner kompressoren direkte. Takket være en kompakt udluftningsenhed bliver motor og topstykker præcist luftkølet.
Konklusion:
- Kontrolleret gastemperatur for optimeret ydeevne.
- Betydelig ydelsesforøgelse.
- Bredere anvendelsesområde takket være innovativt design.
![](/media/40ojeiut/ul-recognized.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
UL Recognized
UL-HGe-serien integrerer sømløst de gennemprøvede fordele ved den sugegaskølede HG-serie med strenge sikkerhedsstandarder, der er skræddersyet til det amerikanske og canadiske marked. Disse UL-anerkendte semihermetiske kompressorer, der er raffineret af Danfoss BOCK®, er et vidnesbyrd om energieffektivitet, robusthed og kompakt design. UL-HGe-kompressorerne er udviklet til alsidighed og er dit pålidelige valg til en lang række applikationer.
HGZ totrins-kompressorer
Danfoss BOCK® bygger videre på HG-serien med HGZ-seriens totrins-kompressorer til langvarig køling ved lav temperatur. Den har en 6-cylindret kompressor, der fås i to versioner, med valgfri blandingsledning med medium tryk eller formonteret.
- 3 kapacitetstrin fra 93,7 til 122,4 m³/t (50 Hz)
- 6-cylindret version
- Lavtryks-/højtrykstrin opdelt i en 2:1-ratio
- Totrinsdrift med væskeunderkøler
- Efterindsprøjtningsventil, der passer til kølemiddel og applikation
- Ekstra pålideligt og økonomisk kompressorkoncept
Leder du efter reservedele?
BOCKSHOP reservedelskatalog
SØG. KLIK. FIND.
Med online reservedelskataloget kan du med nogle få klik finde de rigtige reservedele og det rigtige ekstraudstyr til BOCK kompressorer og enheder.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | HG, HA, HGZ semi-hermetic compressors | English | Multiple | 15 sep., 2023 | 51.6 MB |
Software
![](/media/pqumxvbs/vap_stationary_applications_1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Værktøjer til kompressorvalg – VAP
Vores VAP-værktøj er velegnet til at finde de rette kompressorer eller enheder til stationære applikationer. Når den påkrævede kølekapacitet og de påkrævede driftsbetingelser indtastes, viser maskinen kompatible komponenter med det samme. I VAP-værktøjerne finder du også yderligere oplysninger om de anbefalede kompressorer.
Relaterede applikationer
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Industrielle varmepumperDanfoss leverer komponenter og viden, så vi kan hjælpe dig med at designe og udvikle endnu mere effektive og konkurrencedygtige varmepumpesystemer i industrielle applikationer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KølerumDanfoss' løsninger til kølerum hjælper med at holde fødevarer friske og bidrager derved til at reducere madtab og -spild.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kølesystemer til kødforarbejdningDanfoss har alle køleløsninger og al den nødvendige erfaring og knowhow, det kræver at være en kompetent og pålidelig partner i den globale kødforarbejdningsindustri.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Smart StoreSmart Store-løsningen forbedrer fødevaresikkerheden og reducerer elregningen takket være integreret og intelligent styring af køling, HVAC, belysning og andre applikationer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Varmegenvindingsanlæg (HRU)En varmegenvindings unit (HRU) er beregnet til at genvinde spildvarmen fra CO2-køleanlæg. Genvundet varme kan anvendes til egne opvarmningsformål eller sendes retur til fjernvarmenettet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VarmepumperEnergieffektive og miljøvenlige varmepumpeløsninger er essentielle i al moderne opvarmning og køling af boliger og kommercielle bygninger.