Miljøvenlig kvalitet: BOCK® semihermetiske CO₂-kompressorer
Danfoss BOCK® kompressorer er det globale valg til vigtige komponenter i kommerciel og industriel køling, herunder air conditioning, køling, opvarmning, varmegenvinding og varmepumper. Vi har forpligtet os til en bæredygtig fremtid ved at integrere naturlige kølemidler som CO2 (R744).
Vores engagement i miljøet driver den løbende udvikling af effektive og pålidelige CO2 kompressorer. Dette garanterer maksimal effektivitet på anlægget og minimerer samtidig investerings-, energi- og driftsomkostninger. Du kan regne med maksimal driftssikkerhed og driftstid, hvilket sikrer dine behov for bæredygtig køling.
Funktioner og fordele ved HGX CO₂-kompressorer:
Alsidige applikationer: Velegnet til et bredt udvalg af applikationer, fra køling i supermarkeder og industrielle opsætninger til luftkonditioneringssystemer i transport
Fleksibilitet: Transkritiske og subkritiske CO2 kompressorer har et bredt kapacitetsområde, hvilket giver mulighed for tilpasning af køle- og varmekapaciteter til specifikke behov
Ekspertise i højtryk: Speciel LT*-variant designet til subkritiske applikationer med høje drifts- og stilstandstryk
Specialløsninger: Tilbyder ideelle kompressorer såsom HGX12 CO2 T, HGX24 CO2 T- og LT-serien til lavere krav til ydeevne
Miljøansvar: Understøtter energieffektivitet og miljøstandarder såsom den europæiske F-gas-forordning og den globale Kigali-aftale
Omfattende overholdelse: Opfylder strenge europæiske standarder og ASERCOM-direktiver for kvalitet og sikkerhed
Transkritiske CO₂-kompressorer – uovertruffen effektivitet og pålidelighed
Deres optimerede effektivitet fører til de højeste EER/COP-værdier i deres kategori, som er officielt certificeret af ASERCOM (Association of European Refrigeration Component Manufacturers) for flere slagvolumentrin. Desuden er disse stempelkompressorer kendt for deres uovertrufne pålidelighed og holdbarhed.
Kølekapacitet 3-85 kW / Varmekapacitet 9-182 kW – LP/HP: 100/150 bar.
Subkritiske og LT CO₂-kompressorer – ideelle til lavtemperaturbehov
Leder du efter reservedele?
BOCKSHOP reservedelskatalog
SØG. KLIK. FIND.
Med online reservedelskataloget kan du med nogle få klik finde de rigtige reservedele og det rigtige ekstraudstyr til BOCK kompressorer og enheder.
Dokumenter
Software
![](/media/pqumxvbs/vap_stationary_applications_1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Værktøjer til kompressorvalg – VAP
Vores VAP-værktøj er velegnet til at finde de rette kompressorer eller enheder til stationære applikationer. Når den påkrævede kølekapacitet og de påkrævede driftsbetingelser indtastes, viser maskinen kompatible komponenter med det samme. I VAP-værktøjerne finder du også yderligere oplysninger om de anbefalede kompressorer.