• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Semihermetiske stempelkompressorer

  • Overblik
  • Produktudvalg
  • Software
  • Læring

BOCK® semihermetiske kompressorer: Dit bæredygtige valg til alle HVAC-R-behov

Danfoss BOCK® kompressorer er dit foretrukne valg til kommercielle og industrielle kølesystemer over hele verden, herunder air conditioning, køling, opvarmning, varmegenvinding og varmepumper. Vores engagement i en grønnere fremtid har gjort os i stand til at udvikle effektiv og driftssikker CO2 og andre kølekompressorer med lavt GWP, hvilket sikrer, at funktion, økonomi og miljøansvar går hånd i hånd.

Men det er ikke alt: Vi er også pionerer inden for semihermetiske kulbrintekompressorer til kølemidler som R290 (propan) og R1270 (propen), der opfylder alle krav i F-gas-forordningen for langvarig brug. Velkommen til Danfoss BOCK® kompressorernes bæredygtige verden.

Funktioner og fordele ved semihermetiske stempelkompressorer:

Naturligt kølemiddel – R744 og R290 – og kølemidler med lavt GWP, der passer til alle applikationskrav.

CO2 transkritiske og subkritiske applikationer

ATEX HC-modeller tilgængelige

Alsidighed: Velegnet til et bredt udvalg af stationære og mobile enheder

Effektivitet: Fleksibel ydeevne skræddersyet til specifikke behov, hvilket medfører omkostningsbesparelser

Pålidelighed: Exceptionel holdbarhed, selv under udfordrende forhold

Miljøvenlig: Overholder miljøbestemmelser og -standarder

Pålidelig oliepumpe: Pålidelig olieforsyning, selv ved mindre kapaciteter

Se udvalget af semihermetiske stempelkompressorer

Naturlige kølemidler i fokus

Vi ser fremad: Naturlige kølemidler i fokus

Det omskiftelige klima på verdensplan er en realitet, vi møder hver dag, og tendensen er stadigt stigende. Som branche er vi forpligtet til at handle. I og med at 15 % af verdens elforbrug går til køling og air conditioning, bliver den måde, vi håndterer, regulerer og optimerer kølingen på, endnu vigtigere.

I udviklingen af kompressorer har vi siden 1993 været engageret i naturlige kølemidler og tilbyder et udvalg af kompressorer til CO2 (R744) og kulbrinter (HC). Derudover investerer vi i at udvikle kompressorer, der bruger kølemidler med lavt GWP for fortsat at fremme innovationen i sektoren for syntetiske kølemidler.

Leder du efter reservedele?

BOCKSHOP reservedelskatalog

SØG. KLIK. FIND.

Med online reservedelskataloget kan du med nogle få klik finde de rigtige reservedele og det rigtige ekstraudstyr til BOCK kompressorer og enheder. 

Gå til BOCKSHOP

Produktudvalg

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Semihermetiske kompressorer med kulbrinte: HG HC-serien

    Oplev det naturlige valg inden for køling med Danfoss BOCK® kompressorer med kulbrinte. Disse kompressorer er designet til effektivitet og bæredygtighed og har et pålideligt, holdbart design med et bredt og sikkert driftsområde. Optimer dine samlede ejeromkostninger, og vær miljøvenlig i applikationer som supermarkedskøling og chillere med BOCK® HC-kompressorer.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Semihermetiske kompressorer med lavt GWP: HG LG-serien

    Se Danfoss BOCK®'s LG-kompressorserie, der er designet til HFO-kølemidler med lavt GWP, og som leverer driftssikre, effektive og miljøvenlige køleløsninger. Med overholdelse af globale bestemmelser, specialiseret teknologi og et omfattende sortiment kan du trygt forlade dig på vores årelange ekspertise inden for bæredygtig køling og air conditioning

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Semihermetiske kompressorer: HG- og HA-serien

    Se Danfoss BOCK®'s HG- og HA-kompressorserier, der tilbyder enestående køleeffektivitet og driftssikkerhed. Disse kompressorer er designet til forskellige kølemidler, har øget effektivitet, kompakt design og energibesparelser, hvilket gør dem til alsidige løsninger til køling, air conditioning og meget mere.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Semihermetiske CO₂-kompressorer: HGX CO₂-serien

    Oplev Danfoss BOCK®'s miljøvenlige ekspertise med semihermetiske CO2 kompressorer. Vores engagement i bæredygtighed betyder effektive og pålidelige løsninger til kommerciel og industriel køling, air conditioning, opvarmning og meget mere. Vælg mellem alsidige, højtryks- og specialiserede kompressorer, der opfylder miljøstandarder og samtidig sikrer maksimal effektivitet og driftssikkerhed

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Semihermetiske ATEX-kompressorer: EX-HG-serien

    Danfoss BOCK® er førende inden for ATEX/IECEx-kompatible kompressorer til eksplosive områder med gasser i zone 1 og 2. Vores semihermetiske HG-kompressorer tilbyder eksplosionssikker driftssikkerhed, strenge kvalitetsstandarder og kundecentrerede løsninger, der garanterer sikkerhed og effektivitet i farlige miljøer.

Software

Værktøjer til kompressorvalg – VAP

Vores VAP-værktøj er velegnet til at finde de rette kompressorer eller enheder til stationære applikationer. Når den påkrævede kølekapacitet og de påkrævede driftsbetingelser indtastes, viser maskinen kompatible komponenter med det samme. I VAP-værktøjerne finder du også yderligere oplysninger om de anbefalede kompressorer.

Læring

Deltag i CO₂-teknologikurset på vores uddannelsescenter i Frickenhausen

Grundlæggende CO₂-uddannelse på stedet med rundvisning i uddannelsesprogrammet, tilgængeligt på engelsk og tysk.

Få et godt kendskab til CO₂-teknologi og tilmeld dig et af vores face-to-face-kurser. Et komplet transkritisk kølesystem til supermarkeder, inkl. varmegenvinding, air conditioning, parallel kompression og udskyder er tilgængeligt på vores uddannelsescenter i Frickenhausen.