Højpræcision og omkostningseffektivitet
I hjertet af din proces
Med Danfoss' inverterstempelkompressorer undgår du overdimensionerede og korte alterneringssystemer. Kompressoren tilpasser sig automatisk til den aktuelle belastning. Ved at kombinere en effektiv Danfoss Maneurop® stempelkompressor med en omformer fra Danfoss, har vi skabt en innovativ og intelligent pakke, der benytter variabel hastighedsteknologi. Det sikrer en høj effektivitet i hele driftsområdet til præcisionskøling.
- Energibesparelser: Gør produktet mere konkurrencedygtigt med høj effektivitet ved del-last og forbedret SEER.
- Nøjagtig køling: Forbedr effektiviteten af luftkølesystemer eller industrielle processer med trinløs kapacitetsregulering og stabilt optimalt sætpunkt.
- Modulering: kapacitetsmodulering fra 30 til 90 RPS. Mulighed for fasestyring i manifoldkonfigurationer.
- Besparelser på elinstallationer: Reduktion af anvendte omkostninger med integreret krumtapvarmer, soft starter og færre komponenter.
- Nem anvendelse og driftssikkerhed: En komplet, prækvalificeret løsning, der består af en dedikeret inverterkompressor og en omformer med variabel hastighed, forudindstillede parametre og integrerede funktioner gør anvendelsen af den let og den samlede enhed mere driftssikker.
- Et mere støjsvagt miljø: Ved reduktion af volumen, drift i et brugervenligt frekvensspektrum og reduktion af opstarts- og nedlukningscyklusforstyrrelsen vil dine systemer være mindre forstyrrende i løbet af året.
Funktioner og fordele
Inverterstempelteknologi fra 8-48 kW/3-5 ton med R134a sænker driftsomkostningerne
Fungerer også med R404A og R407C
Undgår overdimensionerede og korte alterneringssystemer samt optimerer effektiviteten ved delbelastning
Trinløs kapacitetsmodulering til præcis temperaturstyring
Enkelt systemdesign, støjsvag løsning
![VTZ brochure – Danfoss](/media/2268/vtz-inverter-compressor-brochure-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Brochure VTZ inverter compressors | English | Multiple | 13 okt., 2014 | 389.2 KB |
Software
![Coolselector®2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Det er simpelthen Cool(selector®2)
Coolselector®2 kan lave fejlfri beregninger med henblik på valg af køle- og airconditionkomponenter, der er baseret på brugerens krav eller baseret på standard driftsbetingelser.
![COMPASS](/media/8041/web_banner_software_compass.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
COMPASS
COMPASS er et softwareprogram, som hjælper dig med at finde den bedste Danfoss reservedel til kompressorer. Formålet med COMPASS er at skabe et direkte sammenligningsgrundlag mellem Danfoss' produkter og konkurrerende produkter.
Undgå efterligninger
![Identificer og bekæmp kopier af Danfoss' produkter](/media/4952/identify-and-fight-counterfeits-of-danfoss-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Beskyt dit omdømme – pas på kopiprodukter
Kopiprodukter giver din forretning og din virksomhed et dårligt rygte. Derfor gør vi alt, hvad vi kan, for at bekæmpe kopiprodukter. Læs mere om, hvordan vi sikrer, at det produkt, du køber, er fremstillet i ægte Danfoss kvalitet.