Skræddersyet til mennesker på farten
Med de fremragende jævnstrømskompressorer til transportable kasser, personbiler, varebiler, både, lastbiler osv. har Danfoss brudt barriererne for transportkøling. Den formidable ydelse i jævnsstrømsserien bevarer fødevarekvaliteten og beskytter medicin og telekommunikation.
Brug
- BD35F/50F/80F (12/24 V) og GD30FDC (12/42 V)-kompressorer til R134a i mobile køleskabe og frysere.
- GLT80TDC (24/42V) og BD250GH.2 / BD350GH (12/24V)-kompressorer til R134a HBP til mobile punktkøleanlæg.
- BD35K-, R600a/BD100CN-, R290-kompressorer til stationære applikationer.
- BD250GH.2/BD350GH-kompressorer til 48 V DC, R134a HBP til telekommunikation.
Samtlige kompressorer er udstyret med en elektronisk styreenhed med indbygget hastighedsstyring, termostatsignal, termisk beskyttelse, beskyttelse mod ødelæggende batteriafladning, elektronisk termostat og ventilatorhastighedsstyring på udvalgte modeller via pc-software.
Funktioner og fordele
Fremragende jævnstrømskompressorer til mennesker i bevægelse
Meget driftssikre og effektive løsninger, som beskytter fødevarer, medicin og telekommunikation
Elektronisk styreenhed med indbygget hastighedsstyring, termostatsignal, termisk beskyttelse, beskyttelse mod ødelæggende batteriafladning

Applikationsudviklingscentre
Samarbejd med os, så du er klar til fremtiden. På vores globale applikationsudviklingscentre tilbyder vi et samarbejdende miljø med eksperthjælp og topmoderne testfaciliteter til køling og airconditioning.
We are Engineering Tomorrow. Together. Today.
Dokumenter
Software

Det er simpelthen Cool(selector®2)
Coolselector®2 kan lave fejlfri beregninger med henblik på valg af køle- og airconditionkomponenter, der er baseret på brugerens krav eller baseret på standard driftsbetingelser.

COMPASS
COMPASS er et softwareprogram, som hjælper dig med at finde den bedste Danfoss reservedel til kompressorer. Formålet med COMPASS er at skabe et direkte sammenligningsgrundlag mellem Danfoss' produkter og konkurrerende produkter.
Undgå efterligninger

Beskyt dit omdømme – pas på kopiprodukter
Kopiprodukter giver din forretning og din virksomhed et dårligt rygte. Derfor gør vi alt, hvad vi kan, for at bekæmpe kopiprodukter. Læs mere om, hvordan vi sikrer, at det produkt, du køber, er fremstillet i ægte Danfoss kvalitet.