Mere om VZH 13-26TR's funktioner
Adskillige aspekter ved kompressordesignet giver avanceret ydeevne.
To serier, der er optimerede til forskellige trykforhold
Scrollkompressorer er optimeret til et bestemt trykforhold. En scrollkompressors isentropiske effektivitet når sit maksimale ved det indbyggede trykforhold. Når en kompressor kører under sit indbyggede trykforhold, forekommer der tab, som kaldes oversving (afgangsgassen har et tryk, der ligger over kondenseringstrykket) eller undersving (afgangsgassen har et tryk, der ligger under kondenseringstrykket). Derfor er valget af det tilpassede, indbyggede trykforhold afgørende for anlæggets effektivitet, når man anvender en scrollkompressor.
VZH tilbyder valget mellem to indbyggede trykforhold, så systemets effektivitet optimeres i overensstemmelse med applikationen:
- Højt trykforhold – hovedsageligt til luft/vand-chillere
- Lavt trykforhold – hovedsageligt til luft/luft-chillere (roof tops) og vand/vand-chillere.
Det indbyggede tryk skal vælges, så det matcher det trykforhold, hvor enheden hyppigst er i drift, så den bedste årlige effektivitet opnås.
Permanent magnetmotor
Effektivitetssammenligningen mellem asynkrone og synkrone motorer viser straks de store fordele, der opnås ved anvendelsen af en permanent magnetmotorteknologi med:
- Jævn motoreffektivitet i drift altid over 92 %. Dette fører til et lavere effektforbrug.
- Kølemidlet forbliver køligere: Med en mere effektiv motor overføres mindre varme til kølemidlet, og kompressionseffektiviteten forbedres derved.
Kortere produktionstid
Et af de særlige kendetegn ved Danfoss' inverterteknologi er den prækvalificerede pakke, hvor kompressoren og frekvensomformeren er blevet optimeret til at arbejde perfekt sammen. Denne indbyggede knowhow gør livet lettere for producenter, som sparer tid i forbindelse med udvikling af enheder, og sikrer, at de løsninger, der designes, bliver mere robuste og driftssikre. Pakken er også en mere sikker løsning for rådgivende ingeniører og slutbrugere, der får en fuldt testet og tilpasset løsning, der fra starten er designet som et formålspecifikt produkt.
Udvidet kapacitet
Når VZH kompressoren anvendes i dobbeltkonfiguration, kan serien nå op til 52 TR til afkøling af en 2.000 m² bygning. Danfoss tilbyder sine kunder et patenteret manifolddesign, som optimerer både ydeevnen og omkostningerne.
Frekvensomformeren modulerer kølekapaciteten fra 25 % til 100 % for en enkelt kompressor og fra 10 % til tæt ved 100 % for dobbeltkonfigurationer, hvilket passer godt til et udvalg af krævende applikationer, hvor lave delbelastninger er påkrævet.

Avanceret effektivitet, præcisionskøling: Skab et unikt HVAC-system
Med Danfoss’ prækvalificerede 4-26TR-inverterpakker i manifolddesign kan du få større effekt ud af din enhed, forkorte udviklingstiden og dermed skille dig ud på det kommercielle marked for HVAC og proceskøling.
Funktioner og fordele
En scrollserie fra 13 til 26 TR – op til 52 TR i en dobbeltkonfiguration – optimeret til forskellige trykforhold
Permanent magnetmotorteknologi
Prækvalificeret kompressor- og omformerpakke, der reducerer udviklingstiden
Kapacitetsmodulering med høj effektivitet og lav indkoblingsstrøm.

Få mere at vide med Danfoss Learning
Danfoss Learning tilbyder to kurser i VZH inverterscrolls, hvor du får oplysninger om fordele og egenskaber samt retningslinjer til installation og fejlfinding.
Software

Det er simpelthen Cool(selector®2)
Coolselector®2 kan lave fejlfri beregninger med henblik på valg af køle- og airconditionkomponenter, der er baseret på brugerens krav eller baseret på standard driftsbetingelser.

COMPASS
COMPASS er et softwareprogram, som hjælper dig med at finde den bedste Danfoss reservedel til kompressorer. Formålet med COMPASS er at skabe et direkte sammenligningsgrundlag mellem Danfoss' produkter og konkurrerende produkter.