Den varme løsning til køligt klima og ekstreme forhold
Unik, enkel og økonomisk – PSH scroll kompressorserien
PSH 20-40-kW-serien er den enkle, kompakte, energibesparende og økonomiske løsning til kommercielle R410A-varmepumper med systemdriftssikkerhed, færre komponenter og reduceret nedetid.
Fra innovation til fordel
Løsningen med væskeindsprøjtning forlænger kompressorens driftsområde til ekstreme driftsbetingelser og reducerer systemets anvendte omkostninger.
PSH styresystemet (OCS) yder fuld kompressorbeskyttelse og større systemdriftssikkerhed. Styresystemet reducerer desuden nedetiden og anlæggets garantiomkostninger.
Innovativ væskeindsprøjtning åbner for nye muligheder på markedet for varmeanlæg.
Udvidet driftsområde
Sammenlignet med gas- eller oliefyr til rumopvarmning og produktion af varmt vand giver et varmepumpesystem meget store energibesparelser på op til 50 %. Men indtil nu har de fleste varmepumper været begrænset i driftstemperatur.
Den unikke løsning med væskeindsprøjtning forlænger kompressorens driftsområde til ekstreme driftsbetingelser og reducerer systemets anvendte omkostninger. Producenter af varmepumper og airconditioning vil kunne bruge kompressoren med meget høj kondenseringstemperatur på op til 65 °C og samtidig med lav fordampningstemperatur på ned til -30 °C. Løsningen med væskeindsprøjtning er fuldstændigt integreret i kompressoren og kræver kun en supplerende ¼"-rørtilslutning til væsken, der kommer ud gennem kondensatoren. Kompressoren er let at integrere i et eksisterende system, og der er ikke behov for yderligere komponenter. Takket være væskeindsprøjtningen åbner Danfoss' PSH scroll kompressorer op for nye markeder såsom kommercielle varmepumper eller airconditioningapplikationer til ekstreme driftstemperaturer.
Funktioner og fordele
Et dedikeret udvalg, som er optimeret til varmepumper, der anvendes i kolde klimaer og under ekstreme betingelser
Innovativ væskeindsprøjtningsteknologi, der minimerer de anvendte omkostninger
Høj driftssikkerhed, der reducerer nedetid

Applikationsudviklingscentre
Samarbejd med os, så du er klar til fremtiden. På vores globale applikationsudviklingscentre tilbyder vi et samarbejdende miljø med eksperthjælp og topmoderne testfaciliteter til køling og airconditioning.
We are Engineering Tomorrow. Together. Today.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | PSH heap pump 019 to 039 Nelico@- 4p brochure | Chinese (CN) | Multiple | 29 apr., 2016 | 1.4 MB | |
Brochure | PSH heat pump full range | Italian | Multiple | 21 okt., 2014 | 607.1 KB | |
Brochure | PSH heat pump full range brochure | English | Multiple | 13 okt., 2014 | 644.2 KB | |
Brochure | PSH heat pump full range brochure | German | Multiple | 15 okt., 2014 | 578.9 KB |
Software

Det er simpelthen Cool(selector®2)
Coolselector®2 kan lave fejlfri beregninger med henblik på valg af køle- og airconditionkomponenter, der er baseret på brugerens krav eller baseret på standard driftsbetingelser.

COMPASS
COMPASS er et softwareprogram, som hjælper dig med at finde den bedste Danfoss reservedel til kompressorer. Formålet med COMPASS er at skabe et direkte sammenligningsgrundlag mellem Danfoss' produkter og konkurrerende produkter.
Undgå efterligninger

Beskyt dit omdømme – pas på kopiprodukter
Kopiprodukter giver din forretning og din virksomhed et dårligt rygte. Derfor gør vi alt, hvad vi kan, for at bekæmpe kopiprodukter. Læs mere om, hvordan vi sikrer, at det produkt, du køber, er fremstillet i ægte Danfoss kvalitet.