VACON® 20 Cold Plate- frekvensomformeren har nået den begrænsede fase af sin livscyklus, hvilket betyder, at den er udgået og er ikke længere i produktion. Et begrænset antal reservedele, vedligeholdelse og reparationsydelser er tilgængelige, så længe materialerne kan fås. Danfoss supporterer eksisterende serviceaftaler.
Hvis det ønskes, hjælper vi dig med at vælge det bedste erstatningsprodukt med de korrekte funktioner til din applikation. Vores intelligente produkter kan optimere dit system i mange år fremover. Kontakt dit lokale Danfoss kontor for at få hjælp.
Bedste alternative produkter
VLT® Decentral Drive FCD 302
Med fokus på enkelthed og holdbarhed er VLT® Decentral Drive FCD 302 et brugervenligt produkt med en høj ydeevne og en høj beskyttelsesgrad.
En decentral frekvensomformerløsning fjerner behovet for pladskrævende kontrolkabinetter. Og med frekvensomformerne placeret tæt på motoren, er der ikke behov for lange skærmede motorkabler.
Forsyningsspændinger og effektområde
- 3 x 380–480 V...0,37–3 kW
VACON® 100 X
VACON® 100 X har en særdeles avanceret styringskapacitet til næsten alle former for applikationer, hvor en decentraliseret og robust løsning er det bedste valg. Alle effektkomponenterne, herunder støjspoler til harmonisk filtrering, er indbygget i ét kompakt og robust apparat. En enkelt klemkasse indeholder styreenheden og alle frekvensomformerens ledninger, og det giver ekstra plads andre steder.
Forsyningsspændinger og effektområde
- 3 x 208-240 V til 1,1-15 kW
- 3 x 380-500 V til 1,1-37 kW
Hvor meget nemmere kan det blive?
Vi kan også hjælpe dig med DrivePro® Site Assessment-service, der gør det lettere end nogensinde at administrere din installerede platform af frekvensomformere og planlægge fremtiden. En Danfoss-ekspert kan give dig en detaljeret gennemgang af alle dine frekvensomformere, så du får et klart billede af aktuelle og fremtidige vedligeholdelsesbehov.