Pumper og ERD'er til SWRO-applikationer
Manglen på ferskvand truer sundheden og velstanden mange steder i verden. Om bare ti år forventes halvdelen af verdens befolkning at leve i vandstressede områder. Herudover er vandmanglen hurtigt ved at blive kritisk for lokale landbrug og fødevareproduktionen som et resultat af klimaforandringerne.
De globale vandudfordringer kræver innovative løsninger, og omvendt osmose med havvand (SWRO) – eller afsaltning – er hurtigt blevet en førende teknologi til at omdanne havvand til rent ferskvand til flere formål: fra drikkevand og sanitetsvand til kunstvanding.
Takket være den høje energieffektivitet og pålidelighed har SWRO vist sig at være en af de mest bæredygtige og omkostningseffektive løsninger til landbaserede applikationer samt offshore- og marineapplikationer. Teknologien er pålidelig og sikker med højtrykspumper, der tvinger havvand gennem afsaltningsmembraner, så der skabes rent ferskvand.
Danfoss leverer ekspertisen og unikke teknologier, som kan gøre dine SWRO-løsninger endnu mere effektive. Med energibesparelser på op til 50 % er Danfoss' højtrykspumpesystemer en af de mest omkostningseffektive og driftssikre løsninger, der findes i dag til afsaltning. Når Danfoss' iSave tilføjes til energigenvinding, er det muligt at genbruge det meste af den energi, der går til spilde i processen, og dermed opnå yderligere energibesparelser.
Funktioner og fordele
Løsninger til små og mellemstore SWRO-anlæg
Omfattende applikationsknowhow
Høj effektivitet – kort tilbagebetalingstid
Lille og kompakt størrelse
Lang levetid, driftssikkerhed og nem vedligeholdelse
![Casestudier om omvendt osmose](/media/2735/reverse-osmosis-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Casestudier om omvendt osmose
Læs mere om, hvor APP pumper og iSave ERD'er kan bruges i applikationer med omvendt osmose.
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Enheder til energigenvinding til applikationer med omvendt osmose3-i-1-enhed til energigenvinding (ERD) optimeret til applikationer med omvendt osmose med havvand.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }APP S 674 pumperAPP S 674 pumper er designet til offshore SWRO-applikationer og har de højeste effektivitetsrater i branchen. De leveres med API 674- og ATEX-certificering.
Kontakt os
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.