Pumper til applikationer med omvendt osmose
Manglen på ferskvand truer sundheden og velstanden mange steder i verden. Om bare ti år forventes halvdelen af verdens befolkning at leve i vandstressede områder. Herudover er vandmanglen hurtigt ved at blive kritisk for lokale landbrug og fødevareproduktionen som et resultat af klimaforandringerne.
De globale vandudfordringer kræver innovative løsninger, og omvendt osmose med havvand (SWRO) – eller afsaltning – er hurtigt blevet en førende teknologi til at omdanne havvand til rent ferskvand til flere formål: fra drikkevand og sanitetsvand til kunstvanding.
Takket være den høje energieffektivitet og pålidelighed har SWRO vist sig at være en af de mest bæredygtige og omkostningseffektive løsninger til landbaserede applikationer samt offshore- og marineapplikationer. Teknologien er pålidelig og sikker med højtrykspumper, der tvinger havvand gennem afsaltningsmembraner, så der skabes rent ferskvand.
Danfoss leverer ekspertisen og unikke teknologier, som kan gøre dine SWRO-løsninger endnu mere effektive. Med energibesparelser på op til 50 % er Danfoss' højtrykspumpesystemer en af de mest omkostningseffektive og driftssikre løsninger, der findes i dag til afsaltning. Når Danfoss' iSave tilføjes til energigenvinding, er det muligt at genbruge det meste af den energi, der går til spilde i processen, og dermed opnå yderligere energibesparelser.
Når Danfoss' iSave tilføjes til energigenvinding, er det muligt at genbruge det meste af den energi, der går til spilde i processen, og dermed opnå yderligere energibesparelser.
Danfoss' VLT® AQUA Drive og tryktransmitter tilbyder optimal styring af SWRO-anlægget, hvilket giver en reduktion i energiforbruget, forbedrer processtyringen og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.
Funktioner og fordele
Løsninger til små og mellemstore SWRO-anlæg
Omfattende applikationsknowhow
Høj effektivitet – kort tilbagebetalingstid
Lille og kompakt størrelse
Lang levetid, driftssikkerhed og nem vedligeholdelse
Danfoss takes lead in SWRO innovation
Danfoss is committed to supporting the desalination industry with energy efficient SWRO solutions. The product offering includes four core technologies, comprising high-pressure pumps, AC drives, energy recovery devices, and pressure and fluid control devices. These combine into highly efficient and lasting water purification solutions that return energy savings of up to 65% compared to traditional centrifugal pump systems without energy recovery devices and drives.




By land, by sea - anywhere
At large scale, reverse osmosis plants are capable of providing freshwater to entire cities while compact solutions are ideal for supplying hotels and resorts, ships, and offshore facilities with clean water.
Today's challenge – Tomorrow's opportunity
Water is vital for life. Shortage of fresh water has spurred innovation to find efficient and climate-friendly solutions that turn seawater into fresh, clean water.
Reverse osmosis is the leading technology. It is simple, reliable and requires less energy than other desalination techniques.


Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P40I titanium tryktransmitter til barske miljøerTil brug i korrosive miljøer tilbyder Danfoss den nye, robuste DST P40I tryktransmitter af titanium med keramisk trykfølerelement. DST P40I er optimeret til brug i applikationer som afsaltningssystemer, køling af havvand og kemisk forarbejdning.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }APP pumperAPP pumper er designet til SWRO i landbaserede og marineapplikationer og har de højeste effektivitetsrater i branchen. APP pumpens kompakte design, de lange serviceintervaller og driftssikkerheden gør den til det foretrukne valg til små og mellemstore afsaltningsanlæg.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Enheder til energigenvinding til applikationer med omvendt osmose3-i-1-enhed til energigenvinding (ERD) optimeret til applikationer med omvendt osmose med havvand.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 styrer alle typer pumper og leveres udstyret med en kaskadestyreenhed.
Kontakt os
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.