Øg systemydeevnen via pumpeoptimering
I køle- og airconditionapplikationer kan du øge systemydeevnen betydeligt ved at optimere pumpedriften. Med flere kontrolfunktioner dedikeret til pumper og intelligente beskyttelsesegenskaber optimerer frekvensomformere fra Danfoss produktionen og beskytter frekvensomformeren, motoren og udstyret i systemet. De sikrer også optimeret væskeforsyning i tilfælde af lækage eller et ødelagt rør.
Kontinuerlig vand- eller glycolforsyning kan sikres i tilfælde af lækage eller et ødelagt rør. Eksempelvis forhindres overbelastning ved at reducere hastigheden, og forsyningen sikres ved et lavere flow.
Lækagebeskyttelse
Funktioner som Dry Pump Protection og End of Curve , som er integrerede i frekvensomformere fra Danfoss, er relateret til situationer, hvor pumpen kører uden at skabe det ønskede tryk – eksempelvis hvis et rør er utæt. I den situation aktiverer frekvensomformeren en alarm, slukker for pumpen og udfører andre forhåndsprogrammerede handlinger.
Du kan opnå betydelige energibesparelser og reducere installationsomkostninger takket være flowkompensering i både ventilator- og pumpesystemer. En trykføler monteret tæt på ventilatoren eller pumpen leverer en reference, så trykket kan holdes konstant i afladningsenden af systemet. Frekvensomformeren justerer konstant trykreferencen for at følge systemkurven.
En kørende pumpe vil normalt bruge mere strøm, jo hurtigere den kører i forhold til en kurve, der bestemmes af pumpe- og applikationsdesignet. Funktionen No flow/Low flow (ingen eller lav gennemstrømning) registrerer situationer, hvor pumpen kører hurtigt men ikke er fuldt belastet. Det kan være tegn på, at vandcirkulationen er stoppet, pumpen er løbet tør, eller at et rør lækker. Kontinuerlig væskeforsyning kan sikres i tilfælde af lækage eller et ødelagt rør. Eksempelvis kan overbelastning forhindres ved at reducere frekvensomformerhastigheden – og dermed sikres en lavere gennemstrømning.
Opnå ekstra energibesparelser
Automatisk energioptimering (AEO) leverer yderligere energibesparelser på helt op til 5 %. Denne funktion matcher indgangsstrømmen til den faktiske motorhastighed og belastning, og den trækker kun den mængde effekt, der er nødvendig for at opnå motormagnetisering og drift med den pågældende belastning. Det forhindrer yderligere termiske tab i motoren.
Med virkningsgrader på op til 99 % og en reel effektfaktor på over 0,9 er frekvensomformere fra Danfoss betydeligt bedre end sammenlignelige apparater. Der er allerede taget højde for tab på spjæld og filtre i klassificeringen. Det reducerer ikke kun de direkte energiomkostninger for selve frekvensomformeren, men også omkostningerne til køling eller afledning af yderligere varme.

Verdens grønneste hotel bruger 60 % mindre energi
Crowne Plaza Copenhagen Towers hotel optimerer energieffektiviteten og omkostningseffektiviteten med VLT® HVAC Drive FC 102.
Produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 styrer alle typer pumper og leveres udstyret med en kaskadestyreenhed.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103FC 103 er dedikeret til styring af kompressorer, pumper og ventilatorer for at give betydelige energibesparelser i køleanlæg.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Soft Starter MCD 500En omfattende løsning til start og stop af trefasede asynkrone motorer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWDedikeret funktionalitet, der forbedrer flowstyring og sparer energi i industrielle pumpe- og ventilatorapplikationer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Compact Starter MCD 201 og MCD 202To familier af softstartere, der leverer en komplet motorstartsløsning til motorer op til 110 kW.
Kontakt os
Kontakt os for flere oplysninger.