Variabelt kølemiddelflow med frekvensomformer

  • Overblik
  • Fremhævede produkter
  • Kontakt os

Fugtighedskontrol og større komfort

Anvendelsesbeskrivelse

Variabel kølemiddelvolumen eller variabelt kølemiddelflow (afhængigt af producenten) har været anerkendt siden begyndelsen af 1990'erne. Det grundlæggende koncept er, at en stor udendørs enhed (eller flere manifold-udendørs enheder) betjener flere indendørs enheder. Hver indendørs enhed bruger en ekspansionsventil til at styre kølemiddelforsyningen, så køle-/varmebehovet i det rum, som indendørs enheden bruges i, matches. Udendørs enheden ændrer også outputtet, så det matcher indendørs enhedernes samlede behov.

Der vil på ethvert tidspunkt under systemdriften flyde en variabel mængde kølemiddel rundt. Der bruges forskellige strategier til at reagere på ændringer i køle- eller varmebehovene, herunder:

  • Modulerende ventilator(er)
  • Inverterkompressor(er) med variabel hastighed
  • Flere kompressorer med varierende kapacitet
  • Enkelte eller flere modulære udendørs enheder 
  • Udendørs enhedskapaciteter fra ca. 10 kW til 180 kW. 

Systemtyper

VRF systemerne kan bruges til udelukkende køling, opvarmning og varmegenvinding. I varmepumpemodellerne kan indendørs enhederne betjenes i en hvilken som helst tilstand, men de skal alle anvende den samme tilstand, hvis de betjenes af den samme udendørs enhed. Modellerne med udelukkende køling og varmepumpemodellerne er reelt store, avancerede multi-split-enheder. Varmegenvindingssystemer eller systemer med simultan tilstand leverer både varme og køling fra den samme udendørs enhed og kan derfor udnytte denne teknologi mere effektivt, hvilket giver et betydeligt potentiale for energibesparelser.

Hvorfor er VRF systemet så populært? 
Med stigende energipriser og krav til forbedring af almindelige bygningstjenester i mellemstore til store bygninger tilbyder VRF systemerne ikke kun høj energieffektivitet, men også fremragende komfort med præcis temperatur- og fugtighedsstyring samt fleksibilitet i moduleringen af individuelle indendørs enheder, så der opnås den ønskede køling/opvarmning i hvert rum. Ved at modulere den kølemiddelmængde, som føres til hver indendørs enhed, kan VRF systemerne spare op til 40 % energi i forhold til sammenligneligt enhedsudstyr. Et luftbaseret VRF system er udviklet til at minimere rørføringsarbejdet og spare flere vandpumper og vandrør. 

Hvorfor vælge Danfoss' inverterkompressorer til VRF? 
I dag anvendes der forskellige teknologier på markedet til at modulere køle-/varmekapaciteten. DC-inverterteknologien er anerkendt som trenden inden for kompressorer, da den leverer den nødvendige modulering og de største energibesparelser. 
Når du bruger Danfoss' inverterkompressor – som er en pålidelig kompressor med en prækvalificeret omformer – kan målene for kapacitetsmodulering og energibesparelser opnås for systemer fra 10 til 26 TR (fuld hastighed for en enkelt kompressor – ARI-betingelser).

Danfoss' inverterkompressorløsning til kommercielle HVAC-applikationer giver et VRF system mulighed for at modulere kølekapaciteten præcist mellem 25 % og 100 %, når en enkelt kompressor anvendes, og mellem 12,5 % og 100 % med tandemkompressorer (moduleringsområde for VZH kompressorer). Enheden tilpasser sig til de varierende belastninger, som bygningen har behov for i løbet af dagen. 

  • En af de primære fordele ved at bruge Danfoss' inverterkompressorer til denne applikation er deres enkelthed og pålidelighed. Med den store kapacitet kan Danfoss' VZH inverterkompressor reducere antallet af installerede kompressorer i en udendørs enhed til én (14-26 hk). Dette gør systemdesignet enkelt og fører til højere pålidelighed.
  • Den anden fordel er de energibesparelser, der opnås. Danfoss' inverterkompressorløsning giver betydelige forbedringer i den sæsonbetingede energieffektivitet. Denne løsning fra Danfoss kan give årlige energibesparelser på mellem 10 og 30 % sammenlignet med traditionelt HVAC-udstyr på det nuværende marked, afhængigt af belastningsprofilen og klimaet. Og inverterkompressorens kapacitetsmodulering tilpasser sig de varierende belastninger i systemet.
  • En anden vigtig fordel er enhedens kompakthed. Det kompakte enhedsdesign reducerer både transportomkostningerne og systemets samlede størrelse.

Hvilke fordele er der for slutbrugerne, når OEM'er vælger Danfoss' inverterkompressorer?

  • Sæsonbetinget energieffektivitet: Enheden håndterer effektivt temperaturændringer
  • Delbelastningsdrift øger effektiviteten 
  • Kapacitetsmodulering: Tilpasning til meget varierende kølebelastninger 
  • Øget komfort med stabil indetemperatur og præcis kontrol af lufttemperaturen
  • Bedre fugtighedskontrol 
  • Støjsvag i forhold til konventionelle on/off-systemer ved delbelastningsdrift og især om natten 
  • Lavere miljøpåvirkning med R410A-kølemiddel
  • Startstrømsbehovet er lavt
  • Færre anvendte omkostninger bliver mulige takket være Danfoss' VZH-inverterudvalg.

Den vigtigste fordel for kunderne

  • Fremragende komfort med omkostningsbesparelser

Flere fordele

  • Mulighed for innovation og udvikling af nye teknologier
  • Større markedsandel, som opnås gennem mere innovative produkter
  • Bedre muligheder for at udvide og vokse
     

Fremhævede produkter

  • if (isSmallPicture) { Danfoss VRJ inverterscrollkompressor; } else if (isBigColumns) { Danfoss VRJ inverterscrollkompressor } else { Danfoss VRJ inverterscrollkompressor }
    Inverterscrolls – VRJ

    Danfoss' inverterscrollkompressorløsninger til kommerciel air conditioning og proceskøleapplikationer. R410A, enkeltenheder. VSH: første generations kommercielle inverterscrollkompressorer med frekvensomformer CDS302. VZH: anden generations kommercielle inverterscrollkompressorer med frekvensomformer CDS303. VRJ: første højfags inverterscrollkompressorer til boliger med frekvensomformer CDS801.

  • if (isSmallPicture) { Inverterscrolls – VZH – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Inverterscrolls – VZH – Danfoss } else { Inverterscrolls – VZH – Danfoss }
    Inverterscrolls – VZH

    Danfoss' inverterscrollkompressor VZH er effektiv og driftssikker. Mulighed for energibesparelser på 30 % i bl.a. roof tops, chillere og præcise regulatorer.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss VSH inverterscrollkompressor; } else if (isBigColumns) { Danfoss VSH inverterscrollkompressor } else { Danfoss VSH inverterscrollkompressor }
    Inverterscrolls – VSH

    Danfoss' inverterscrollkompressorløsninger til kommerciel air conditioning og proceskøleapplikationer. R410A, enkeltenheder. VSH: første generations kommercielle inverterscrollkompressorer med frekvensomformer CDS302. VZH: anden generations kommercielle inverterscrollkompressorer med frekvensomformer CDS303. VRJ: første højfags inverterscrollkompressorer til boliger med frekvensomformer CDS801.

  • if (isSmallPicture) { Stempelinverter – VTZ – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Stempelinverter – VTZ – Danfoss } else { Stempelinverter – VTZ – Danfoss }
    Stempelinverter – VTZ

    Med Danfoss' stempelinverterkompressorer undgår du overdimensionerede og korte alterneringssystemer. Kompressoren tilpasser sig automatisk til den aktuelle belastning. Ved at kombinere en effektiv Danfoss Maneurop® stempelkompressor med en omformer fra Danfoss, har vi skabt en innovativ og intelligent pakke, der benytter variabel hastighedsteknologi. Det sikrer en høj effektivitet i hele driftsområdet til præcisionskøling.

Kontakt os

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.