Præcisionskøling med inverterteknologi
Anvendelsesbeskrivelse
I mange industrielle processer genererer maskinerne eller processerne varme, som skal køles ned med henblik på at beskytte udstyret og/eller for at sikre, at de producerede produkter har den rette kvalitet. Proceskøleenheden bruges til at køle, udtrække fugtighed eller regulere temperaturen i produktionsprocessen.
Et godt eksempel på dette kølebehov under produktionen findes i plastindustrien, hvor sprøjtestøbningsmaskinerne opvarmer plastpolymeren, så den kan formstøbes eller sprøjtestøbes. Ved sprøjtestøbning af plastfolie er temperaturkontrol af den sprøjtestøbte film vigtig, da dette påvirker foliens kvalitet og tykkelse.
Køleudstyr findes i forskellige typer, afhængigt af om der bruges luft eller væske som kølemiddel, som kræver præcis temperaturkontrol. Køleudstyret skal ofte være meget fleksibelt, så industrimaskinerne kan bruge det samme køleudstyr i forskellige processer. Eksempelvis kan en sprøjtestøbningsmaskine til plastfolie producere tynde folier. I dette tilfælde skal temperatursætpunktet være relativt højt (typisk 20 °C). Den samme maskine kan også producere tykkere plastfolier, men så skal temperatursætpunktet være lavere.
Ud over behovet for at kunne opretholde forskellige temperatursætpunkter under en produktionsproces, skal proceskølere kunne opretholde en stabil temperatur ved sætpunktet på trods af en variation i omgivelsestemperaturen.
Hvorfor vælge Danfoss' kompressorer med variabel hastighed til proceskøling?
Når du bruger Danfoss' inverterkompressor – som er en pålidelig kompressor med en prækvalificeret omformer – kan udfordringerne i produktionsapplikationer som den ovennævnte klares.
Løsninger med variabel hastighed tilpasser sig meget hurtigt til kølebehovet og holder processen ved et præcist sætpunkt (±0,2 °C) på trods af varierende omgivelsestemperaturer. Hvis procesparametrene skal ændres, er jævn og meget præcis temperaturkontrol mulig, som det er vist herunder i en sammenligning mellem tæt styring ved hjælp af inverterkompressorer og ved hjælp af traditionel on/off-kompressorteknologi.
Ud over præcis temperaturkontrol er kompressorløsninger med variabel hastighed mere energieffektive sammenlignet med traditionel on/off-kompressorteknologi, især når de kører under delbelastningsforhold.
Hvilke fordele er der for dine kunder, når de vælger Danfoss' inverterkompressorer?
- Kompressorerne kan opretholde stabile og præcise temperaturer, hvilket forbedrer processens og udstyrets pålidelighed
- Omkostningerne til nedetid reduceres
- Delbelastningsdrift øger systemets overordnede effektivitet
- Startstrømsbehovet er lavt
- Der opnås betydelige energibesparelser
De vigtigste fordele for kunderne
- Præcis temperaturkontrol, der kan opnås inden for ±0,2 °C , hvilket forbedrer processer, kvaliteten af produkterne og udstyrets levetid
Flere fordele
- Mulighed for innovation og udvikling af nye teknologier
- Større markedsandel, som opnås gennem mere innovative produkter
- Bedre mulighed for at udvide og vokse
Produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverterscrolls – VRJDanfoss' inverterscrollkompressorløsninger til kommerciel air conditioning og proceskøleapplikationer. R410A, enkeltenheder. VSH: første generations kommercielle inverterscrollkompressorer med frekvensomformer CDS302. VZH: anden generations kommercielle inverterscrollkompressorer med frekvensomformer CDS303. VRJ: første højfags inverterscrollkompressorer til boliger med frekvensomformer CDS801.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® – VTTDanfoss Turbocor® VTT modellen af oliefrie kompressorer fås med en kapacitet på op til 400 tons/1.430 kW ved anvendelse af R134a. Denne kompressor er udviklet til vandapplikationer og fordamperafkølede chillerapplikationer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverterscrolls – VZHDanfoss' inverterscrollkompressor VZH er effektiv og driftssikker. Mulighed for energibesparelser på 30 % i bl.a. roof tops, chillere og præcise regulatorer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverterscrolls – VSHDanfoss' inverterscrollkompressorløsninger til kommerciel air conditioning og proceskøleapplikationer. R410A, enkeltenheder. VSH: første generations kommercielle inverterscrollkompressorer med frekvensomformer CDS302. VZH: anden generations kommercielle inverterscrollkompressorer med frekvensomformer CDS303. VRJ: første højfags inverterscrollkompressorer til boliger med frekvensomformer CDS801.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Stempelinverter – VTZMed Danfoss' stempelinverterkompressorer undgår du overdimensionerede og korte alterneringssystemer. Kompressoren tilpasser sig automatisk til den aktuelle belastning. Ved at kombinere en effektiv Danfoss Maneurop® stempelkompressor med en omformer fra Danfoss, har vi skabt en innovativ og intelligent pakke, der benytter variabel hastighedsteknologi. Det sikrer en høj effektivitet i hele driftsområdet til præcisionskøling.
Casestudier
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomformere var nøglen til 40 % energibesparelserI den nordfynske virksomhed Bogense Plast, der producerer plastkomponenter til alt fra maskindele til kendte designerprodukter, er energibesparelser og miljørigtige løsninger højt på agendaen.
Kontakt os
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.