Til sikker og effektiv datacenterkøling
Afkøling af IT-udstyr i datacentre er en stigende udfordring for operatører og konstruktionsingeniører. Effektstyring er den store udfordring med energiforbrug og varmebelastninger, der stiger trinvist med antallet af servere. Det er altafgørende at imødekomme disse udfordringer for at sikre dataenes sikkerhed og tilgængelighed.
Andre vigtige faktorer er:
- Omkostningsoptimering: Køling kan udgøre op til 50 % af de samlede energiomkostninger i et datacenter.
- Præcis fugtighedskontrol og bedre kontrol over statisk elektricitet.
- Minimal startstrøm til situationer, hvor elnettet er følsomt over for belastninger, forbedret driftssikkerhed og længere levetid for hele systemet.
Hvorfor vælge vores kompressorer med variabel hastighed til proceskøling?
Den første store fordel er de samlede energibesparelser.
Andre fordele omfatter:
- Fleksibilitet med kombineret kompressor og gratis køling.
- Hurtig og jævn tilpasning til varierende belastninger. Danfoss' inverterteknologi modulerer kølingen mellem 25 og 100 %, hvilket sparer betydelige mængder energi, især under delbelastningsdrift. Erfaringer viser, at der kan opnås besparelser på op til 50 % i energiforbruget. Dette sænker PUE-værdierne (effektforhold, der forsynes til datacenteret divideret med den strøm, der forbruges af IT-infrastrukturen) betragteligt (se figur 1).
Figur 1: Potentiel energibesparelse i en pakket enhed, der er udstyret med en enkelt inverterkompressor, sammenlignet med en enhed der er udstyret med en kompressor med fast hastighed.
- De faktiske energieffektivitetsforbedringer vil variere afhængigt af datacenterets design samt konfigurationen af kølesystemerne. Imidlertid har nyere erfaringer vist, at en installation af en VSH kompressorløsning med variabel hastighed i en enhed, som tidligere anvendte traditionelle on/off-kompressorer, kan reducere køleenhedens årlige energiforbrug med op til 50 %. Danfoss inverterscrollkompressorer er de mest energieffektive løsninger på markedet i dag.
- Stabil og præcis temperaturkontrol med en meget konstant og trinløs tilpasning til den nødvendige kølebelastning. Uanset ændringerne i omgivelsestemperaturen eller udetemperaturen kan systemet opretholde en sætpunktstemperatur inden for ±0,2 °C takket være kapacitetsmoduleringssystemet (se figurerne herunder).
- Det lavere støjniveau under delbelastningsforhold gør det lettere at integrere enheden i omgivelserne.
- Lavere startstrøm er en ekstra fordel ved teknologier med variabel hastighed, da kompressoren sjældent har brug for at starte ved fuld belastning, og da Danfoss' frekvensomformer har en meget blød start med meget lav startstrøm. Denne fordel løser de problemer, der opstår i områder, hvor elektriciteten er ustabil, hvorved spidsbelastninger undgås.
Produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverterscrolls – VRJDanfoss' inverterscrollkompressorløsninger til kommerciel air conditioning og proceskøleapplikationer. R410A, enkeltenheder. VSH: første generations kommercielle inverterscrollkompressorer med frekvensomformer CDS302. VZH: anden generations kommercielle inverterscrollkompressorer med frekvensomformer CDS303. VRJ: første højfags inverterscrollkompressorer til boliger med frekvensomformer CDS801.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® – VTTDanfoss Turbocor® VTT modellen af oliefrie kompressorer fås med en kapacitet på op til 400 tons/1.430 kW ved anvendelse af R134a. Denne kompressor er udviklet til vandapplikationer og fordamperafkølede chillerapplikationer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverterscrolls – VZHDanfoss' inverterscrollkompressor VZH er effektiv og driftssikker. Mulighed for energibesparelser på 30 % i bl.a. roof tops, chillere og præcise regulatorer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverterscrolls – VSHDanfoss' inverterscrollkompressorløsninger til kommerciel air conditioning og proceskøleapplikationer. R410A, enkeltenheder. VSH: første generations kommercielle inverterscrollkompressorer med frekvensomformer CDS302. VZH: anden generations kommercielle inverterscrollkompressorer med frekvensomformer CDS303. VRJ: første højfags inverterscrollkompressorer til boliger med frekvensomformer CDS801.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Stempelinverter – VTZMed Danfoss' stempelinverterkompressorer undgår du overdimensionerede og korte alterneringssystemer. Kompressoren tilpasser sig automatisk til den aktuelle belastning. Ved at kombinere en effektiv Danfoss Maneurop® stempelkompressor med en omformer fra Danfoss, har vi skabt en innovativ og intelligent pakke, der benytter variabel hastighedsteknologi. Det sikrer en høj effektivitet i hele driftsområdet til præcisionskøling.
Casestudier
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomformere var nøglen til 40 % energibesparelserI den nordfynske virksomhed Bogense Plast, der producerer plastkomponenter til alt fra maskindele til kendte designerprodukter, er energibesparelser og miljørigtige løsninger højt på agendaen.
Kontakt os
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.