Løsninger med pumpet CO₂
Danfoss præsenterer løsningen med pumpet CO2
Når du investerer i et sekundært CO2-kølesystem i dag, beskytter du dig selv mod de stadigt stigende energipriser, der vil blive ved med at stige de næste 10-15 år!
Forskning har vist, at en gennemsnitlig køleanlægsinstallation, der anvender CO2 som væske, ikke er dyrere end et anlæg, der anvender vandbaseret brine/glykol.
For erfarne kølemontører kan det være billigere at installere et 500-kW-kølesystem, som er CO2-baseret, i et kølerum frem for et sekundært, vandbaseret kølesystem. Erfaringen viser, at der med et CO2-kølesystem kan spares helt op til 12 % på installationen.
Danfoss tilbyder et bredt udvalg af ventiler og regulatorer til både ammoniak og CO2 i applikationer med sekundær køling og kaskadeapplikationer, herunder den prisvindende ICF kontrolløsning og ICM kontrolventiler, og også nye unikke styringsløsninger til pumpet CO2 med elektroniske AKV ekspansionsventiler.
Produkter
Find produkter, der passer til løsningen med pumpet CO2.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Flexline™ platformFlexline™ platformen er synonym med fleksibilitet inden for industrikøling. Du vil opleve, at hvert produkt, som er baseret på et modulopbygget design, har mange fordele, herunder nem udvælgelse, installation og vedligeholdelse.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Motorstyrede ICM Flexline™ ventilerICM motorstyrede ventiler fra Danfoss ICV Flexline™ serien er hurtige og enkle at håndtere, installere og servicere takket være deres lave vægt og kompakte design.