Industrielle køleprodukter til CO₂
Vores produktportefølje til CO₂-baseret industriel køling
Kontrolventiler
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICMTSICMTS er en motorstyret ventil drevet af en aktuator af typen ICAD 600A-TS. ICMTS er udviklet til flowregulering af transkritisk gas eller subkritisk væske fra gaskøleren i transkritiske CO₂-systemer. ICMTS kan også bruges til andre kontrolfunktioner i CO₂-systemer. ICMTS er designet, så åbne- og lukkekraften er i balance. Udviklet til højtryks-CO₂-systemer og applikationer med et maksimalt arbejdstryk på 140 bar/2.030 psig.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Servostyrede ICS Flexline™ ventilerDe pilotstyrede ICS servoventiler fra Danfoss ICV Flexline™ serien er hurtige og enkle at håndtere, installere og servicere takket være deres lave vægt og kompakte design.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Motorstyrede ICM Flexline™ ventilerICM motorstyrede ventiler fra Danfoss ICV Flexline™ serien er hurtige og enkle at håndtere, installere og servicere takket være deres lave vægt og kompakte design.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pilotventiler til ICS Flexline™Det omfattende udvalg af Danfoss' pilotventiler omfatter: Pilotventil med konstant tryk af typen CVP Differenstrykpilotventil af typen CVPP Trykstyret pilotventil med referencetryktilslutning af typen CVC Elektronisk styret konstanttryksventil af typen CVE Magnetventil af typen EVM (NC) Magnetventil af typen EVM (NO) Hus til pilotventil af typen CVH til montering i eksterne pilotledninger.
Magnetventiler
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICLX Flexline™ 2-trins magnetventilDe nye ICLX ventiler er en del af Danfoss' ICV Flexline™ serie. ICLX ventiler er servostyrede 2-trins hovedventiler med pilotmagnetventiler.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EVR® magnetventiler – normalt lukket (NC) eller åben (NO)Danfoss tilbyder et komplet udvalg af servostyrede magnetventiler til airconditionsystemer. EVR ventilerne kan anvendes i væske-, suge- og varmgasledninger, og ventilerne er kompatible med fluorerede kølemidler, inklusive højtrykskølemidler såsom R410A (EVRH).
Ventilstationer
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICF Flexline™ ventilstationStørre frihed er nøgleordet for ICF Flexline™ ventilstationer. Som en del af Flexline™ platformen er disse ventilstationer baseret på en unik modulopbygning.
Linjekomponenter og filtre
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }FIA 15-200-filtreFIA er en serie vinkel- og ligeløbsfiltre, som er nøje udviklede til at give gode flowbetingelser. Udformningen gør, at filteret er nemt at installere, og den sikrer hurtigt eftersyn og rengøring af filteret. FIA-filtre bruges foran automatiske regulatorer, pumper, kompressorer osv. i forbindelse med den første opstart af et anlæg, og hvor permanent filtrering af kølemidlet er påkrævet. Filteret reducerer risikoen for uønskede systemnedbrud og reducerer slitage på anlægskomponenter.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DCR tørrefiltreDCR ELIMINATOR® tørrefiltre beskytter køle-, fryse- og airconditioninganlæg mod fugt, syre og faste partikler. Et DCR tørrefilter er et reservedelsprogram, der består af et DCR-hus, et topdæksel og udskiftelige indsatser af typen 48-DM, 48-DC, 48-DA og 48-F.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SVA-S SS og SVA-L SSAfspærringsventilerne SVA-S SS og SVA-L SS i rustfrit stål fås med DIN- og ANSI-tilslutninger i vinkelløbs- og ligeløbsversioner og med standardhals.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Reguleringsventiler – REG-SA SS og REG-SB SSREG-SA SS og REG-SB SS i rustfrit stål er håndbetjente vinkelløbs- og ligeløbsventiler, der fungerer som normale afspærringsventiler i lukket position.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SCA-X 15-125 kontra- og stopventilSCA-X er kontra- og stopventiler med indbygget stopventilfunktion. SCA-X fås i vinkelløbsversioner.
Følere
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VæskeniveaufølereMed AKS 4100 væskeniveauføler opnår du et helt nyt niveau af fleksibilitet og præcision. Med TDR Guided Radar-teknologi er føleren fuldt ud tilpasset til industrikøling – driftssikker og med høj præcision.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }GasdetektorerDanfoss’ gasdetektorer er beregnet til at hjælpe dig med at opfylde F-gas-miljøforordningen samt sundheds- og sikkerhedskrav i branchen.
Sikkerhedsventiler
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DSV-skifteventilDSV er en 3-vejs ventil specielt konstrueret til anvendelse sammen med sikkerhedsventiler til at skabe et dobbelt sikkerhedsventilsystem. Ventilerne er forsynet med gevind til nippel-/flangetilslutning, der gør det let at efterse eller udskifte sikkerhedsventilerne.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SFASFA er sikkerhedsventiler – modtryksafhængige – i vinkelløbsventiludførelse, specielt konstrueret til at beskytte beholdere og andre komponenter mod overtryk. Ventilen er designet til at kunne overholde de strenge sikkerheds- og kvalitetskrav til køleinstallationer, der er specificeret af internationale klassifikationsselskaber.