Præcisionskontrol med inverter

  • Overblik
  • Produkter
  • Kontakt os

Kompakt enhed til køling af elektronikskabe

Applikationsbeskrivelse
Præcisionskontrolaircondition bruges til køling af elektronik såsom IT-udstyr og elektronisk udstyr i datacentre, telekommunikation og produktionsindustrien.

De slanke enheder kan anbringes ved eller monteres på mure på bygninger, f.eks. skure til GSM-mobiltelefonnetværksudstyr, eller på industriejendomme, hvor følsomme elektroniske betjeningspaneler kræver køling.

Sådanne køleenheder skal kunne fungere pålideligt – enten kontinuerligt eller efter behov – og skal levere køling i både kompressor- og frikølingstilstande. Opretholdelse af en stabil temperatur og fugtighedsregulering udgør de vigtigste udfordringer i designet af disse applikationer, da de bruges i miljøer, hvor omgivelsestemperaturerne ofte varierer betydeligt i løbet af dagen.

Hvorfor vælge Danfoss' kompressorer med variabel hastighed til præcisionskontrol?
Når du bruger Danfoss' inverterkompressorløsninger, kan du opnå betydelige energibesparelser sammenlignet med traditionelle on/off-kompressorer eller mekanisk modulerede teknologier.

Herudover tilpasser denne kompressorløsning med variabel hastighed sig problemfrit og hurtigt til kølebehovene, hvilket giver præcis temperaturkontrol. Dette reducerer driftsomkostningerne og forbedrer driftssikkerheden og det kølede systems levetid.

Hvilke andre fordele er der for dine kunder, når de vælger Danfoss' inverterkompressorer?

  • Sæsoneffektivitet betyder ikke kun energibesparelser hver dag, men også generelle forbedringer i løbet af et helt år
  • Stabil og præcis temperaturkontrol giver større komfort til medarbejderne og forbedret driftssikkerhed for det afkølede udstyr
  • Tilpasningen til den varierende kølebelastning, især når frikøling anvendes, giver ekstra energibesparelser
  • Reduceret opstartsstrøm kan reducere elregningen
  • Bedre kontrol over statisk elektricitet takket være en mere præcis fugtighedskontrol er en ekstra fordel til følsomme applikationer 

De vigtigste fordele for kunderne

  • Energibesparelse på mere end 30 % sammenlignet med en enhed, der er udstyret med on/off-teknologi 

Yderligere fordele

  • Mulighed for innovation og udvikling af nye teknologier
  • Større markedsandel, som opnås gennem mere innovative produkter 
  • Bedre mulighed for at udvide og vokse.

Produkter

Kontakt os

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.