Øg effektiviteten med ventilationsanlæg med variabel hastighed
Sæsonenergieffektivitet i bygninger, kapacitetsmodulering, større komfort med ventilationsanlæg
Applikationsbeskrivelse
Ventilationsanlæg med integreret køling anvendes i kommercielle applikationer til aircondition i mange forskellige bygningstyper – fra små kontorbygninger, motionscentre og lægehuse til højhuse.
Et kompakt ventilationsanlæg med integreret køling bruges til at konditionere og cirkulere luften som en del af det samlede ventilations- og airconditionsystem. Dette kompakte system består af ventilatorer, en kølesektion, filtre og spjæld. Anlægget er forbundet til kanaler, der distribuerer den konditionerede luft rundt i bygningen.
Hvorfor vælge Danfoss' kompressorer med variabel hastighed til ventilationsanlæg?
Danfoss' inverterkompressorløsning til kommercielle HVAC-applikationer giver et system med en integreret køleenhed mulighed for at modulere luftkølekapaciteten mellem 25 % og 100 %, når en enkelt kompressor anvendes, og mellem 12,5 % og 100 % med tandemkompressorer (moduleringsområde for store VZH kompressorer). Enheden tilpasser sig til de varierende belastninger, som der er behov for i bygningen i løbet af dagen.
En af de primære fordele ved at bruge Danfoss' inverterkompressorer til denne applikation er de opnåede energibesparelser. Danfoss' inverterkompressorløsning giver betydelige forbedringer i den sæsonbetingede energieffektivitet. Denne løsning fra Danfoss kan give årlige energibesparelser på mellem 15 % og 35 % sammenlignet med traditionelle væskekølesystemer, afhængigt af belastningsprofilen og klimaet. Kapacitetsmodulering tilpasser sig de varierende belastninger i systemet.
En anden vigtig fordel er enhedens kompakte størrelse. Det kompakte enhedsdesign reducerer både transportomkostningerne og systemets samlede størrelse. Denne type anlæg kan installeres inden i bygningen i situationer, hvor traditionelle væskekølesystemer skal installeres uden for bygningen pga. pladsbegrænsninger.
Vi forventer, at disse energieffektive, kompakte løsninger vil blive brugt til en stadigt større andel af luftbehandlings- og airconditioninstallationer. Installationen er enklere end ved traditionelle kølesystemer, som typisk kombinerer en vandkølet køler og en vandpumpe tilsluttet en tørkøler og ventilationsanlægget. Installationsomkostningerne kan reduceres med 15 til 40 %, og installationstiden er også kortere end ved traditionelle systemer.
Hvilke andre fordele er der for dine kunder, når de vælger Danfoss' inverterkompressorer?
- Sæsonbetinget energieffektivitet: Enheden håndterer effektivt temperaturændringer
- Delbelastningsdrift øger effektiviteten
- Kapacitetsmodulering: Tilpasning til meget varierende kølebelastninger
- Øget komfort med stabil indendørslufttemperatur og præcis kontrol af lufttemperaturen
- Bedre fugtighedskontrol gør endda anlægget egnet til installation i spaer
- Støjsvag i forhold til konventionelle on/off-systemer ved delbelastningsdrift
- Lavere miljøpåvirkning med R410A kølemiddel
De vigtigste fordele for kunderne
- Omkostningsbesparelser og mindre miljøpåvirkning
Et eksempel på energiomkostningsbesparelserne: I en installation i Europa med et gulvområde på 2.000 m² og med en energiomkostning på € 0,10 pr. kWh kan de potentielle energibesparelser variere fra € 340 til € 600 om året, afhængigt af stedet.
Fremhævede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverterscrolls – VRJDanfoss' inverterscrollkompressorløsninger til kommerciel air conditioning og proceskøleapplikationer. R410A, enkeltenheder. VSH: første generations kommercielle inverterscrollkompressorer med frekvensomformer CDS302. VZH: anden generations kommercielle inverterscrollkompressorer med frekvensomformer CDS303. VRJ: første højfags inverterscrollkompressorer til boliger med frekvensomformer CDS801.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® – VTTDanfoss Turbocor® VTT modellen af oliefrie kompressorer fås med en kapacitet på op til 400 tons/1.430 kW ved anvendelse af R134a. Denne kompressor er udviklet til vandapplikationer og fordamperafkølede chillerapplikationer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverterscrolls – VZHDanfoss' inverterscrollkompressor VZH er effektiv og driftssikker. Mulighed for energibesparelser på 30 % i bl.a. roof tops, chillere og præcise regulatorer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverterscrolls – VSHDanfoss' inverterscrollkompressorløsninger til kommerciel air conditioning og proceskøleapplikationer. R410A, enkeltenheder. VSH: første generations kommercielle inverterscrollkompressorer med frekvensomformer CDS302. VZH: anden generations kommercielle inverterscrollkompressorer med frekvensomformer CDS303. VRJ: første højfags inverterscrollkompressorer til boliger med frekvensomformer CDS801.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Stempelinverter – VTZMed Danfoss' stempelinverterkompressorer undgår du overdimensionerede og korte alterneringssystemer. Kompressoren tilpasser sig automatisk til den aktuelle belastning. Ved at kombinere en effektiv Danfoss Maneurop® stempelkompressor med en omformer fra Danfoss, har vi skabt en innovativ og intelligent pakke, der benytter variabel hastighedsteknologi. Det sikrer en høj effektivitet i hele driftsområdet til præcisionskøling.
Kontakt os
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.