Traktorer
Landmænd og entreprenører har brug for traktorer, der er hurtigere, mere præcise og nemme at styre, så de kan øge indtjeningen og fastholde en bæredygtig forretning. For at opnå dette har automatisk styret styring vist sig at øge afgrødeudbyttet med 6 % sammenlignet med konventionel styring.
Danfoss leverer ikke kun elektro-hydrauliske styringsenheder til automatisk styring, men tilbyder også avancerede tilkoblingskontrolløsninger, ventiler, pumper og displays, der lever op til kravene til en moderne landbrugstraktor.
Vores brede udvalg af følere hjælper med at overvåge bremse-, filter- og oliereservoirtilstanden på traktoren og giver feedback til ventilatordrevsystemet, tilkoblingskontrolsystemet og strømstyringssystemet.
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200-serien, OEM-tryktransmittere til industrielle applikationerDen kompakte OEM-tryktransmitter MBS 1200 er designet til industrielle applikationer og giver driftsikker måling, selv under hårde driftsbetingelser.
Relaterede applikationer
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }BremselysBremselys har en vigtig funktion, da de advarer føreren bagved dig, at dit køretøj sænker farten. Terrængående køretøjer, der kører på offentlige veje, skal være udstyret med et bremselyssystem i overensstemmelse med færdselsreglerne.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CVT/APS transmissionCVT – trinløs variabel transmission, automatisk transmission i landbrugsapplikationer. APS – automatisk PowerShift i anlægs- og materialehåndteringsapplikationer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Følere til tilkoblingskontrolNår Danfoss' tryktransmittere monteres på tilkoblingskontrolventilen, kan de hjælpe med at reducere energiforbruget og forbedre din traktors ydeevne.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }HydraulikoliereservoirDanfoss leverer temperaturfølere, der hjælper med at opretholde en optimal systemtemperatur i hydraulikoliereservoiret under energiomdannelses- og overførselsprocessen, hvilket reducerer nedetiden og nedslidningen af systemet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Recirkulation af udstødningsgasRecirkulation af udstødningsgas reducerer emissionerne, hvilket hjælper dig med at overholde bestemmelserne i Tier IV-standarden. Danfoss' temperaturfølere hjælper dit system med at reagere hurtigt på temperaturændringer, og de er egnede til et bredt temperaturområde.