Nøjagtig kontrol over din sprøjte
Uanset om det er en selvkørende sprøjte eller en anhængersprøjte, er behovet for præcis overvågning og kontrol stort, så der effektivt kan sprøjtes næringsstoffer og beskyttelsesmidler, hvilket giver bedre afgrødeudbytte og færre omkostninger. Danfoss' trykfølere er vigtige komponenter i en sprøjte. Vores trykfølere er vigtige komponenter i vores meget avancerede "1-pumpe-4-motorer"-løsning for både den nøjagtige dosering af væske samt den selvkørende sprøjter. Takket være vores elektro-hydrauliske styringsprodukter, som er udviklet til firehjulsstyring og automatisk styring, er Danfoss verdens førende leverandør af systemer og komponenter, der sikrer nøjagtig kontrol over din sprøjte.
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV224B, servostyrede 2/2-vejs magnetventiler til højtrykEV224B er en indirekte servostyret 2/2-vejs magnetventil til højtryk med et driftstryk op til 40 bar, en medietemperatur op til 60 °C, og den fås i NC- og NO-versioner.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200-serien, OEM-tryktransmittere til industrielle applikationerDen kompakte OEM-tryktransmitter MBS 1200 er designet til industrielle applikationer og giver driftsikker måling, selv under hårde driftsbetingelser.
Relaterede applikationer
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }BremselysBremselys har en vigtig funktion, da de advarer føreren bagved dig, at dit køretøj sænker farten. Terrængående køretøjer, der kører på offentlige veje, skal være udstyret med et bremselyssystem i overensstemmelse med færdselsreglerne.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }HydraulikoliereservoirDanfoss leverer temperaturfølere, der hjælper med at opretholde en optimal systemtemperatur i hydraulikoliereservoiret under energiomdannelses- og overførselsprocessen, hvilket reducerer nedetiden og nedslidningen af systemet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Hydraulisk kølesystemPålidelig køling er yderst vigtig for at sikre en sikker og pålidelig drift af alle hydrauliksystemer. Med en temperaturføler fra Danfoss kan du kontrollere hydraulikolietemperaturen, hvilket reducerer nedetid og nedslidning af udstyret.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Recirkulation af udstødningsgasRecirkulation af udstødningsgas reducerer emissionerne, hvilket hjælper dig med at overholde bestemmelserne i Tier IV-standarden. Danfoss' temperaturfølere hjælper dit system med at reagere hurtigt på temperaturændringer, og de er egnede til et bredt temperaturområde.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sprøjtesystemer i landbrugetLandbrugssprøjtere skal kunne overvåge trykket og den doserede mængde gødning. Dette gøres ved montering af en tryktransmitter og en magnetventil i kredsløbet.