• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Vandkølesystemventil

  • Overblik
  • Relaterede produkter
  • Kontakt os

Magnetventiler sikrer driftspålidelighed

Vandkøling til stenboringsudstyr spiller en vigtig rolle, da det køler boret og borehovedet ned samt borttransporterer borestøvet fra borehullet. Vibrationer, vandslag og barske miljøer udgør en risiko for stenboringsudstyr, og Danfoss anbefaler brugen af EV224B magnetventilen.

Typiske specifikationer

  • C-tilslutning 15-50 0-25 bar
  • Temperaturområde: -40 til 125 °C
  • Nøjagtighed: 0,5 % FS
  • Typisk responstid: < 1 ms
  • Overtryk: 3 x FS
  • Bristetryk: 10-20 x FS

Funktioner og fordele

Høj ydelse

Indbygget beskyttelsesfilter (tilslutning 15-50)

Vandslagsdæmpende

Større gennemstrømninger

Pakningsmateriale (NBRH)

Tilslutninger: G1/4-G4 (DN100)

Modstår et højt differenstryk (op til 40 bar)

Relaterede produkter

Kontakt os

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.